Filtros de calidad de potencia PQFI-PQFM-PQFS
La mejor solución para problemas de calidad de energía difíciles causados por armónicos, desequilibrio de carga y demanda de energía reactiva
Los filtros activos PQF de Hitachi Energy ofrecen los siguientes beneficios del sistema:
- Cumplimiento de las regulaciones de calidad energética más estrictas gracias a su concepto de control único, lo que evita sanciones o rechazo por parte de los servicios públicos a conectar instalaciones a la red eléctrica.
- Menor tiempo de inactividad de producción o tiempo de inactividad de instalación comercial.
- Mayor eficiencia del sistema y reducción de las emisiones de CO₂.
- No se requiere un análisis detallado de la red, y la implementación de la solución es rápida y sencilla.
- Debido a su concepto activo, se adapta bien a instalaciones de baja tensión que suelen actualizarse con frecuencia.
Aplicaciones
Los filtros activos PQF de Hitachi Energy se pueden utilizar en aplicaciones pequeñas, medianas o grandes y son aptos para instalaciones industriales y comerciales en redes de baja tensión. También pueden emplearse en redes de voltaje medio mediante el uso de un transformador de acoplamiento.
¿Por qué Hitachi Energy?
Los filtros activos de PQF son el estándar en el campo de filtrado activo para el rendimiento del producto. El PQF de Hitachi Energy incluye:
- Eficiencia de filtrado sin precedentes con un sistema de control de bucle cerrado único y capacidad de selección armónica individual
- Compensación de potencia reactiva gradual de cargas inductivas y capacitivas
- Equilibrio de carga en sistemas de 3 y 4 cables
- Aumento de la confiabilidad del sistema a niveles sin precedentes con funcionalidad de redundancia completa
- Funciones de comunicación avanzadas con Modbus RTU y Modbus TCP
Datos básicos de rendimiento
Modelo | PQFI | PQFM | PQFS |
---|---|---|---|
Método de conexión | 3 hilos | 3 hilos | 3 cables/4 cables |
Voltaje de red | V1: 208-480V V2- 480-690V |
V1: 208-480V V2: 480-690V (limitado a 600V para versiones cULus) |
208-240V 380-415V |
Clasificación de corriente de línea | V1: 300 - 450 A V2: 180 - 320 A |
V1: 70 - 100 - 130 - 150 A V2: 100 A |
30 - 45 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 A |
Modularidad | Se puede combinar un máximo de 8 unidades (4 unidades para PQFS) | ||
Redundancia | Arreglo maestro/maestro o maestro/esclavo | ||
Rango armónico | 2.o a 50.o pedido | ||
Armónicos libremente seleccionables | 20 pedidos | 3 cables: 20 pedidos 4 cables: 15 pedidos |
|
Grado de filtrado | Programable por armónico en valor absoluto de amperios | ||
Factor de atenuación armónico | Mejor que el 97 % a carga nominal | ||
Método de compensación | Bucle cerrado | ||
Tiempo de reacción | < Respuesta instantánea de 0,5 ms | ||
Tiempo de respuesta (filtro) | 2 ciclos de redes típicamente (10-90 % de filtrado) | ||
Cos objetivo φ | Programable de 0.6 (inductiva) a 0.6 (capacitiva) | ||
Modos de equilibrio de carga | Entre fases: ENCENDIDO/APAGADO | Entre fases: ENCENDIDO/APAGADO Entre fase y neutro: ENCENDIDO/APAGADO |
|
E/S digital | 2 entradas digitales/6 salidas digitales (sin potencial) | ||
Contacto de alarma | 1 contacto de alarma NO/NC (posiblemente libre) | ||
Programación | Uso de la GUI de PQF-Manager | ||
Certificación | CE, cUL & CTick | CE & CTick |