BRAZO de filtros armónicos
Solución de filtro pasivo de bastidor abierto para reducir armónicos en redes de voltaje medio y alto
Los equipos eléctricos modernos imponen exigencias estrictas sobre la estabilidad del voltaje y la calidad de la energía.
La red de energía solo puede tolerar un nivel limitado de armónicos y otras perturbaciones eléctricas. Al instalar filtros armónicos pasivos en redes de voltaje medio/alto, se pueden obtener varios beneficios:
- Factor de potencia más alto, estabilidad de voltaje mejorada y pérdidas de red más bajas
- Filtrado de armónicos en el sistema a niveles aceptables
- Disminución de problemas de resonancia y amplificación de alteraciones eléctricas
Una red “limpia” crea mucho menos tensión en el equipo y prolonga su vida útil. Esto da como resultado un menor costo de mantenimiento y el costo de reemplazo de equipos desgastados.
Los filtros armónicos pasivos de Hitachi Energy son la solución ideal para hacer que las redes de medio/alto voltaje sean más eficientes y sin problemas.
Aplicaciones
Cualquier servicio público pequeño y grande de medio/alto voltaje e instalaciones industriales donde se deben filtrar armónicos.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Competencia para apoyar proyectos de filtros de principio a fin. Durante todo el transcurso del proyecto, nos concentramos en la cooperación y el diálogo con el cliente, de modo que se seleccione y logre la mejor solución posible.
- Medición y análisis del contenido armónico en la cuadrícula para desarrollar la solución ideal
- La solución más eficiente para reducir los armónicos es elegir entre diferentes tipos de soluciones de filtro
- Entrega paquetes completos que incluyen condensadores, reactores, resistores y transformadores de instrumentos
- Una amplia experiencia en el campo de filtrado da como resultado diseños que proporcionan un funcionamiento confiable en todos los climas, desde el frío ártico hasta el calor tropical
| Modelos | BP, HP o C |
|---|---|
| Voltaje | 1-550 kV |
| Alimentación | >3 Mvar |
| Frecuencia fundamental | 50 o 60 Hz |
| Frecuencia de ajuste | Opcional |
| Instalación | En interiores o exteriores |
| Capacitadores | CHDB, CHDE, CHDF |
| Reactor | Núcleo de aire o hierro |