Bancos de capacitores cerrados de metal ABBACUS

Sistema de compensación de potencia reactiva con pasos de condensador conmutado modular fijo o de varias etapas que puede compensar a un factor de potencia preestablecido

La familia ABBACUS de bancos de capacitores cerrados de metal (MECB) es un sistema de compensación reactiva empaquetado ensamblado en fábrica y probado con pasos de capacitores modulares fijos o conmutados, que compensan automáticamente una carga individual o de la red para mantener un nivel preestablecido de factor de potencia (cos phi). La familia ABBACUS consta de una serie de bancos de capacitores metálicos cerrados que satisfacen una amplia gama de aplicaciones y requisitos de compensación de potencia reactiva y filtrado armónico en redes de voltaje medio. La familia ABBACUS es una solución integral con un paquete integrado de la gama premium de equipos primarios y secundarios de Hitachi Energy. La solución combina componentes primarios y control y protección secundarios dentro de un gabinete modular compacto.

Las opciones disponibles incluyen:
 

  • Reactores de entrada, desintonización o filtro
  • Cambiado de fijo
  • En interiores o exteriores
  • Carcasas de aluminio, acero inoxidable y acero dulce
  • Control automático o manual
  • Opciones de refrigeración o calefacción
  • Protección contra desequilibrio
  • Enclavamiento
  • Mitigación de fallas de arco

Aplicaciones

La familia ABBACUS permite compensar tanto a las redes de distribución eléctrica como a las renovables, como a los parques eólicos y solares, y a las redes industriales en diversos segmentos, como minería, metales, Pasta y papel, productos químicos, petroquímicos, petróleo y gas, cemento, plásticos y otras industrias pesadas.
 

¿Por qué Hitachi Energy?

La familia ABBACUS MECB se basa en la experiencia mundial del reconocido banco de condensadores con cierre metálico ABBACUS de Hitachi Energy, que continúa mejorando la calidad de la energía para los clientes de todo el mundo durante más de 20 años. Las características clave de la serie ABBACUS MECB son:
 

  • La gama premium de componentes de Hitachi Energy
  • Probado en fábrica
  • Diseño integrado de equipos primarios y secundarios
  • Gama de tipos de gabinetes para adaptarse a una variedad de aplicaciones
  • Diseño comprobado de Hitachi Energy que reduce los costos del ciclo de vida
  • Diseño completamente cerrado que protege las piezas vivas
  • Sistema de barra de bus tipo probado
  • Diseño modular y fácil de expandir
  • Activo reubicable: se puede mover a medida que cambian las demandas de la planta
  • Flexibilidad en la gama de opciones disponibles para adaptarse a diferentes aplicaciones
  • Además, con la presencia de Hitachi Energy en más de 100 países en todo el mundo, el servicio y el soporte siempre están cerca

Descripción general del rango:

ABACUS Serie A Serie B Serie C; Serie D Serie E
Información general Compensación de potencia reactiva básica para cargas fijas  Compensación de potencia reactiva automática básica para cargas dinámicas o fijas   Compensación de potencia reactiva automática básica para cargas dinámicas o fijas en redes contaminadas Compensación de potencia reactiva automática intermedia para  cargas dinámicas o fijas en redes contaminadas Compensación de potencia   reactiva avanzada para  cargas dinámicas o fijas en redes contaminadas
Segmento de mercado Industria ligera Industria pesada, industria ligera Infraestructura industrial pesada, industrial ligera Servicios públicos, industria pesada, industria ligera, infraestructura, renovable Servicios públicos, industria pesada, industria ligera, infraestructura, renovable
Descripción del producto Solución fija compacta de hasta 0,7 Mvar a 12kV Solución conmutada modular pequeña con opciones de protección básicas de hasta 1 Mvar a  12kV Solución modular mediana desintonizada/con interruptor de filtro con opciones básicas de protección de hasta 1 Mvar por módulo a 12kV Solución modular desconfigurada de tamaño mediano/con interruptor de filtro con opciones de protección aumentadas de hasta 2,5 Mvar por módulo a 12kV Solución modular de entrada/desajustada/con cambio de filtro/fija de tamaño completo con opciones de protección avanzadas de hasta 2,5 Mvar por módulo a 12kV a 6 Mvar a 36kV

Datos básicos de rendimiento

ABACUS  
Voltaje 1-38 kV
Salida máxima Hasta 30 Mvar
Frecuencia 50 o 60 Hz
Ubicación En interiores o exteriores
Temperatura ambiente -10/+50 °C (calificaciones más bajas/más altas disponibles a solicitud)
Altitud < 1000 m sobre el nivel del mar
Humedad 90 % de HR máximo sin condensación
Nivel de aislamiento Hasta 200 kV BIL
Corriente de cortocircuito Hasta 50 kA durante 1 segundo
Configuración bancaria Fija, conmutada, de un solo paso o de varios pasos
Normas IEC, IEEE/ANSI, CSA o equivalente
Clasificación de viento ASCE 7-10 120 mph
IEEE 693-2005 alto nivel sísmico
Clasificación de intensidad sísmica del MSK-64 X

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted