Bancos de capacitores cerrados de metal SIKAP
Banco fijo completamente aislado ensamblado en fábrica
El banco de capacitores cerrado de metal SIKAP es un sistema de compensación de energía reactiva completamente aislado y fijo. El gabinete cubre las piezas vivas y protege al banco de un cortocircuito debido a una causa externa, también aumenta la seguridad personal.
El banco SIKAP está construido con unidades condensadoras monofásicas, montadas en bastidores de acero galvanizado por inmersión en caliente. Las unidades están conectadas en serie y en paralelo para lograr la tensión y potencia nominal deseadas.
Aplicaciones
Compensación fija en una amplia gama de instalaciones, que cubre condiciones climáticas entre -40 °C y +40 °C.
¿Por qué Hitachi Energy?
El banco de capacitores SIKAP viene con:
- Carcasa de aluminio compacta que cubre todas las piezas vivas
- Condensadores impregnados de Hitachi Energy con larga vida útil y bajas pérdidas
- Suministrado con transformador de corriente de desequilibrio como estándar cuando se conecta YY
- Puede equiparse con reactor de amortiguación si es necesario
- No se requiere cerca adicional
Datos básicos de rendimiento
| SIKAP | |
|---|---|
| Rango de voltaje | 1 - 33 kV |
| Ubicación | En interiores o exteriores |
| Temperatura ambiente | -10/45 °C |
| Frecuencia nominal | 50 - 60 Hz |
| nivel de aislamiento | ≤ 12 kV 20/60 kV BIL |
| Adjunto | Malla cerrada/metal cerrada |
| Carcasa metálica | Grosor del CRCA 1,6 mm |
| IP | IP2x /IP4x/IP5x |