Bancos de condensadores cerrados de metal EMPAC

Banco de compensación de energía reactiva con cierre metálico fijo para subestaciones de distribución y parques eólicos

El EMPAC es un banco de capacitores fijo con cubierta metálica instalado para proporcionar compensación de potencia reactiva capacitiva fija. El EMPAC mejora la calidad del suministro eléctrico y el funcionamiento eficiente del sistema. Su instalación tiene otros efectos beneficiosos en el sistema, como: mejora del voltaje en la carga, mejor regulación del voltaje, reducción de pérdidas y reducción de inversiones en transmisión.
 

Aplicaciones

  • Adecuado para aplicaciones con poco espacio gracias a su diseño compacto
  • Disponible para instalación en interiores/exteriores 
  • Disponible con y sin disyuntor SF 6 según las necesidades del cliente
  • Aplicaciones de hasta 36 kV

¿Por qué Hitachi Energy?

El banco de capacitores EMPAC viene con:

  • Diseño compacto que da como resultado una pequeña huella y altura 
  • Diseño completamente cerrado que protege las piezas vivas.  El esquema de interbloqueo entre el disyuntor y el interruptor de conexión a tierra siempre está equipado para protección personal. Los indicadores de línea viva, así como un esquema integral de interbloqueo, también están disponibles a pedido.
  • Mismo espacio y volumen en caso de expansión de Mvar (dentro del mismo recinto)
  • Muy fácil de manipular y levantar. No se requiere ensamblaje adicional en el sitio.
  • Disyuntor SF 6 escalonado mecánicamente para conmutación sincronizada donde los transitorios de conmutación son críticos (opcional)
  • Reemplazo muy fácil de componentes en caso de mal funcionamiento

Datos básicos de rendimiento

EMPAC  
Tensión nominal De 1 kV a 36 kV
Salida máxima 10,6 MVAr a 24 kV/16 MVAr a 36 kV
Configuración del condensador Doble estrella/estrella simple (a solicitud)
Clasificación IP IP23 - IP44
Frecuencia 50 o 60 Hz
Norma IEC o equivalente
Ubicación En interiores o exteriores
Temperatura -25 °C/55 °C
Corriente de cortocircuito 40 kA durante 1 s
Disyuntor SF 6 - 3 polos
Reactores de entrada Fundición de resina Epoxi
Transformadores de corriente Fundición de resina Epoxi - X/5 A
Interruptor de tierra Aislamiento de aire
Opcional Reactores de descarga rápida
Indicación de línea viva
Relé de protección

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted