Filtros de calidad de potencia PQFI-PQFM-PQFS

La mejor solución a problemas de calidad de energía difíciles causados por armónicos, desequilibrio de carga y demanda reactiva de energía

Los filtros activos PQF de Hitachi Energy ofrecen los siguientes beneficios del sistema:

  • Cumplimiento de las regulaciones de calidad energética más estrictas gracias a su concepto de control único, lo que evita sanciones o rechazo por parte de los servicios públicos a conectar instalaciones a la red eléctrica.
  • Menor tiempo de inactividad de producción o tiempo de inactividad de instalación comercial.
  • Mayor eficiencia del sistema y reducción de las emisiones de CO₂.
  • No se requiere un análisis detallado de la red, y la implementación de la solución es rápida y sencilla.
  • Debido a su concepto activo, se adapta bien a instalaciones de baja tensión que suelen actualizarse con frecuencia.

Aplicaciones

Los filtros activos PQF de Hitachi Energy se pueden utilizar en aplicaciones pequeñas, medianas o grandes y son aptos para instalaciones industriales y comerciales en redes de baja tensión. También pueden emplearse en redes de voltaje medio mediante el uso de un transformador de acoplamiento.
 

¿Por qué Hitachi Energy?

Los filtros activos de PQF son el estándar en el campo de filtrado activo para el rendimiento del producto.  El PQF de Hitachi Energy incluye:

  • Eficiencia de filtrado sin precedentes con un sistema de control de bucle cerrado único y capacidad de selección armónica individual 
  • Compensación de potencia reactiva gradual de cargas inductivas y capacitivas
  • Balanceo de carga en sistemas de 3 y 4 cables
  • Aumento de la confiabilidad del sistema a niveles sin precedentes con funcionalidad de redundancia completa
  • Funciones de comunicación avanzadas con Modbus RTU y Modbus TCP

Datos básicos de rendimiento

Modelo PQFI PQFM PQFS
Método de conexión 3 hilos 3 hilos 3 cables/4 cables
Voltaje de red V1: 208-480V
V2- 480-690V
V1: 208-480V
V2: 480-690V (limitado a 600V para versiones cULus)
208-240V
380-415V
Calificación de corriente de línea V1: 300 - 450 A
V2: 180 - 320 A
V1: 70 - 100 - 130 - 150 A
V2: 100 A
30 - 45 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 A
Modularidad Se puede combinar un máximo de 8 unidades (4 unidades para PQFS)
Redundancia Arreglo maestro/maestro o maestro/esclavo
Rango armónico 2.o a 50.o pedido
Armónicos libremente seleccionables 20 pedidos 3 cables: 20 pedidos
4 cables: 15 pedidos
Grado de filtrado Programable por armónico en valor absoluto de amperios
Factor de atenuación armónico Mejor que el 97 % a carga nominal
Método de compensación Bucle cerrado
Tiempo de reacción < Respuesta instantánea de 0,5 ms
Tiempo de respuesta (filtro) 2 ciclos de redes típicamente (10-90 % de filtrado)
Cos objetivo  φ Programable de 0.6 (inductiva) a 0.6 (capacitiva)
Modos de equilibrio de carga Entre fases: ENCENDIDO/APAGADO Entre fases: ENCENDIDO/APAGADO
Entre fase y neutro: ENCENDIDO/APAGADO
E/S digital 2 entradas digitales/6 salidas digitales (sin potencial)
Contacto de alarma 1 contacto de alarma NO/NC (posiblemente libre)
Programación Uso de la GUI de PQF-Manager
Certificación CE, cUL & CTick CE & CTick

Oferta relacionada

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted