Supresor de sobretensiones POLIM-C.ND
Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona para sistema de tracción de CC de hasta 3 kV con CC-A
POLIM-C..ND es un disipador de sobretensiones con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispas moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 62848-1 / EN 50526-1. Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado según EN 45545-2.
Se utiliza para proteger de forma segura la electrónica de potencia en el sistema de CC contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación; también se recomienda para instalaciones fijas en redes de tracción.
Los supresores también cumplen con los requisitos para las funciones A1 de acuerdo con la recomendación VDV 525:
- A1: protección contra sobretensión del equipo conectado al voltaje de suministro de tracción
Aplicaciones
- Sistemas de tracción: instalaciones fijas
- Equipo secundario
- Electrónica eléctrica
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Producción propia de resistencias de óxido metálico (MO)
- Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
- Sin mantenimiento
Datos básicos de rendimiento
POLIM-C..ND | ||
---|---|---|
Clase CC | CCCC-A | |
Voltaje continuo a través del supresor (Uc=Ur) | kV CC | 0,56-4,7 |
Corriente de cortocircuito (Is) | kA CC | 20 |
Capacidad de transferencia de carga (Qt) | Como | 1.0 |
Clasificación de energía térmica (Wth) | kJ/kV (Ur) | 4.5 |
Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.