Bancos de condensadores modulares
Bancos de condensadores portátiles montados en patín
Las soluciones de capacitores modulares de Hitachi Energy incluyen un banco de capacitores prediseñados con un disyuntor de corriente, un panel de protección y control, todos montados en fábrica y probados en una estructura de patín de acero. Estas soluciones requieren un mínimo trabajo de instalación y puesta en marcha en campo, y pueden transportarse fácilmente de un sitio a otro.
Aplicaciones
- Rápida implementación de la compensación de condensadores (trabajo mínimo de instalación y puesta en marcha en campo)
- Solución de compensación de potencia reactiva fácil de reubicar
¿Por qué Hitachi Energy?
Los bancos de capacitores modulares vienen con:
- Muchas configuraciones estandarizadas con flexibilidad para satisfacer las necesidades del cliente
- Probado y ensamblado en fábrica, lo que reduce los retrasos en los proyectos ambientales y mejora la calidad
- Disponible como unidad independiente o para integración en subestación preexistente
- Fácil de reubicar, con disponibilidad de servicios de capacitación de reinstalación
- Escalabilidad futura a costos bajos
- Paquete integrado para responsabilidad de un solo punto
Datos básicos de rendimiento
| Bancos de capacitores modulares | |
|---|---|
| Potencia máxima | Hasta 100 Mvar |
| Voltaje máximo | 5-138 kV |