Bancos de derivación de rack abierto QBank
Bancos de rack abiertos compactos para compensación de potencia reactiva
Los bancos de capacitores de derivación se utilizan principalmente para mejorar el factor de potencia en la red. También mejoran la estabilidad del voltaje y reducen las pérdidas de red. Mejorar el factor de potencia también significa una mayor capacidad de transmisión de potencia y un mayor control del flujo de potencia.
El banco de capacitores de bastidor abierto de Hitachi Energy QBank está disponible con unidades de capacitores con fusibles internos, con fusibles externos o sin fusibles. La principal ventaja de QBank es el diseño compacto, la huella pequeña y el fácil mantenimiento.
Aplicaciones
Aplicaciones de compensación de potencia reactiva de bastidor abierto
¿Por qué Hitachi Energy?
Los bancos de derivación de rack abierto QBank vienen con:
- Todo tipo de tecnologías de fusibles: con fusible interno, con fusible externo y sin fusible
- Diseño compacto
- Fácil de instalar y mantener
- Soluciones optimizadas según los requisitos del sitio
Datos básicos de rendimiento
Banco con fusible interno | Banco con fusible externo | Banco sin fusibles | |
---|---|---|---|
Alimentación | 0,1 - 600 Mvar | 0,1 - 600 Mvar | 0,1 - 600 Mvar |
Voltaje | 1 - 765 kV | 1 - 35 kV | 35 - 765 kV |
Ubicación | Exterior/interior |
Para obtener otros datos, consulte a su agente de Hitachi Energy más cercano. Las versiones locales pueden tener diferentes especificaciones