Controlador de factor de potencia RVT
Controlador de factor de potencia inteligente para bancos de condensadores automáticos
El controlador del factor de potencia es uno de los componentes más importantes del equipo de corrección del factor de potencia. Como tal, desempeña un papel clave en el control y monitoreo del factor de potencia y la calidad de la potencia del sistema.
La pantalla táctil RVT ofrece control de factor de potencia, mediciones, monitoreo y comunicación de una manera fácil de usar.
Aplicaciones
Los controladores RVT se pueden utilizar para controlar el factor de potencia en redes industriales y comerciales. Ejemplos de aplicaciones incluyen el control de factores de potencia en edificios, industria del acero para minería, industria química, Pasta y papel, cemento, plásticos, impresión y alimenticia.
¿Por qué Hitachi Energy?
El controlador de factor de potencia RVT viene con:
- Utilizable en redes de voltaje bajo y medio
- Mediciones trifásicas completas de potencias y armónicos
- Umbral programable de advertencia/protección
- Puesta en marcha sencilla
- Navegación intuitiva por el menú
- Navegación y programación guiadas
- Pantalla táctil
- Hasta 8 conexiones de sondas de temperatura
- Reloj en tiempo real
- Bloqueo de hardware y software
- Comunicación: Ethernet , USB, Modbus yModbus TCP
- Configuración completamente automática
- Soporte en varios idiomas
Datos básicos de rendimiento
| RVT | |
|---|---|
| Sistema de medición | Sistema de microprocesador para redes trifásicas/simple equilibradas y red desequilibrada. Hay disponible un control de factor de potencia de fase individual |
| Voltaje de alimentación | Desde 100Vac hasta 460 Vac |
| Tipo de conexión para medir el circuito y la fuente de alimentación | Fase-fase o fase-neutral para red equilibrada y no equilibrada |
| Medición de voltaje | Hasta 690Vac o superior con transformador de voltaje |
| Rango de frecuencia | 45 o 65 Hz (ajustes automáticos a la frecuencia de la red) |
| Cantidad de salidas | Modelo base RVT6/RVT12: programable hasta 6 o 12 salidas Modelo trifásico RVT12-3P: programable hasta 12 salidas |
| Ajuste del factor de potencia | De 0,7 inductivo a 0,7 capacitivo. |
| Secuencias de cambio | 1:1:1:1:1:....:1 - 1:2:2:2:2:.....:2 - 1:2:4:4:....:4 1:2:4:8:8: ....:8 - 1:1:2:2:2:....:2 - 1:1:2:4:.....:4 1:1:2:4:8:....:8 - 1:2:3:3:3:... .:3 - 1:2:3:6:....:6 1:1:2:3:3......:3 - 1:1:2:3:6.....:6 y cualquier otra secuencia programable por el cliente |
| Conexión de entrada de sonda de temperatura | Solo 2 contactos que utilizan el protocolo de 1 cable - Modo de suministro parasitario (sin necesidad de fuente de alimentación externa) - Conexión a más nodos en una red de cadena margarita - Conexión de 8 sondas de temperatura - 8 metros máximo entre RVT y sonda de temperatura o entre sondas - 64 metros de longitud máxima |
| Adaptación automática a la conexión y rotación de fase de la red | |
| Adaptación automática a los terminales CT | |
| La operación de corrección del factor de potencia es insensible a la presencia de armónicos | |
| Trabajar con cargas pasivas y regenerativas (operación de cuatro cuadrantes) | |
| Dimensiones (Alt.xAnch.xPrf.) y peso | 146 x 211 x 67 mm - 0,65 kg (sin envasar) |
| Protección de la placa frontal | IP43 (IP54 a solicitud) |