Bancos de condensadores de bajo voltaje LMCB
Bancos de condensadores conmutados por contactor para compensación de factor de potencia
La serie LMCB de bancos de condensadores de Hitachi Energy proporciona la solución de corrección de factor de potencia ideal para redes industriales y comerciales. Los beneficios son:
- Resolución de cargos por penalización de servicios públicos debido a un bajo cos φ
- Mejorar la eficiencia energética
- Liberar capacidad adicional o aumentar la carga del sistema sin equipo adicional
- Aumentar la vida útil de la infraestructura
Aplicaciones
El banco de condensadores conmutados por contactor de baja tensión LMCB se puede utilizar en aplicaciones industriales y comerciales: edificios, minería, industria del acero, química, Pasta y papel, cemento, plásticos, impresión e industria alimentaria.
¿Por qué Hitachi Energy?
Las características de LMCB de los bancos de condensadores de bajo voltaje incluyen:
- Confiabilidad y seguridad excepcionales
- Rango potente e integral
- Fácil de instalar y usar con el controlador RVC o RVT
- Ajuste de reactores
- Cubículo independiente montado en el piso
- Tecnología de condensadores CLMD de Hitachi Energy
Datos básicos de rendimiento
| LMCB | |
|---|---|
| Rango de voltaje | Hasta 690V |
| Rango de potencia | 25, 50 y 100 kvar (otro a solicitud) |
| Desajuste del reactor | 7 % y 14 % (opcional) |
| Temperatura ambiente de trabajo | -5 °C/+40 °C |
| Instalación | Piso libre, entrada de cable inferior o superior |
| Conexión | Red trifásica equilibrada |
| Grado de protección | IP21 |
| Ejecución | Interior |
| Ventilación | Refrigeración por aire forzado |
| Capacitadores | Tipo de CLMD |
| Controlador de factor de potencia | RVT o RVC |