Accesorios para reducción de ruido
Tres métodos innovadores para reducir el ruido en instalaciones de condensadores nuevos o para aplicaciones de retroadaptación
Los equipos de alto voltaje se instalan cada vez más cerca de las áreas residenciales donde el sonido generado por el equipo a menudo se percibe como molesto. Hitachi Energy puede ofrecer soluciones para capacitores o bancos en cumplimiento con restricciones de ruido específicas.
Aplicaciones
Los accesorios de reducción de ruido se utilizan para condensadores de potencia impregnados con aceite. Se pueden solicitar para nuevas entregas bancarias o como productos de reacondicionamiento. Hitachi Energy puede ofrecer accesorios de reducción de ruido de nivel moderado a alto de atenuación de sonido.
¿Por qué Hitachi Energy?
Los condensadores de Hitachi Energy se producen en las fábricas más modernas y altamente automatizadas del mundo, lo que muestra un alto nivel de consistencia. Todos los elementos del capacitor están sujetos a rigurosas pruebas de rutina con parámetros iguales o superiores a los estándares internacionales requeridos.
Diseñados para una larga vida útil, los condensadores de Hitachi Energy tienen una tasa de fallas extremadamente baja y proporcionan a nuestros clientes un nivel adicional de seguridad, un mejor retorno de la inversión y menores costos de mantenimiento.
Los accesorios para reducción de ruido son otra innovación que apoya la visión de Hitachi Energy de ofrecer una propuesta de valor a nuestros clientes basada en la innovación tecnológica.
Accesorios de reducción de ruido con tres métodos o combinaciones diferentes según el nivel de reducción de ruido que necesite
Amortiguador de ruido | Elemento de amortiguación dentro de la unidad del condensador: Para unidades de capacitores con contenido de corrientes/voltajes armónicos bien definidos. El amortiguador de ruido se puede combinar con las soluciones de cubierta de ruido y tapa de ruido. |
|
Tapa de ruido | Carcasa parcial en cada unidad de condensador: Para bancos de condensadores con un alto nivel de armónicos y ubicados donde se requieren bajos niveles de sonido. La tapa de ruido se puede aplicar como un producto de modernización, así como como como un accesorio de reducción de ruido en una nueva entrega bancaria. |
|
Cubierta de ruido | Una campana que cubre hasta cuatro unidades de condensadores en un nivel de bastidor: Para bancos de condensadores con un nivel muy alto de armónicos y ubicados donde se requieren niveles bajos de sonido. La cubierta de ruido encaja en bancos con una cantidad limitada de condensadores en cada nivel de bastidor. |