Bancos de capacitores cerrados de metal MMCB
Sistema de compensación de potencia reactiva con pasos de condensador conmutado modular fijo o de varias etapas que puede compensar a un factor de potencia preestablecido
El MMCB es un sistema de compensación reactiva ensamblado y probado en fábrica con pasos de capacitores modulares fijos o conmutados, que compensará automáticamente una carga individual o la red para mantener un nivel preestablecido de factor de potencia. El MMCB es una solución integral que consta de un paquete integrado de la gama premium de equipos primarios y secundarios de Hitachi Energy.
Aplicaciones
El MMCB se puede utilizar para mejorar el factor de potencia, aumentar el nivel de voltaje y mitigar los armónicos tanto para los usuarios de servicios públicos como para los industriales, incluidos los sectores de minería, Pasta y papel, químicos, petroquímicos, parques eólicos, plásticos y pesados.
¿Por qué Hitachi Energy?
El banco de capacitores MMCB viene con:
- Las protecciones están instaladas (protección especial a solicitud)
- La gama premium de componentes de Hitachi Energy
- Probado en fábrica
- Diseño integrado de equipos primarios y secundarios
- Gama de tipos de gabinetes para adaptarse a una variedad de aplicaciones
- Diseño completamente cerrado que protege las piezas vivas
- Flexibilidad en la gama de opciones disponibles para adaptarse a diferentes aplicaciones
- Interruptor de conexión a tierra de hasta 5 posiciones para mantenimiento de acceso
Datos básicos de rendimiento
MMCB |
|
| Voltaje | 1-36 kV |
| Alimentación | Basado en el diseño solicitado |
| Tipo | Banco de capacitores de derivación Filtro de paso de banda - Banco de filtro desintonizado - Banco de filtros ajustados |
| Ubicación | En interiores o exteriores |
| Grado de protección | IP54 máximo |
| Ventilación | Refrigeración forzada por aire o ventilador |
| Configuración bancaria | Fijo o conmutado |
| Protección | Sobrecorriente, corriente de desequilibrio, falla a tierra, conexión a tierra, sobrevoltajes (según solicitud) |