Switchsync® PWC600
Conmutación controlada con precisión de disyuntores de alto voltaje para una mejor estabilidad de la red
Switchsync PWC600 es un controlador avanzado de punto sobre onda diseñado para la conmutación controlada precisa de disyuntores de alto voltaje. Reduce los transitorios eléctricos, mejora la calidad de la energía, protege los activos y mejora el rendimiento de la red.
Diseñado para disyuntores monopolares, Switchsync PWC600 controla cada polo de manera independiente para operar en el punto óptimo en onda, minimizando la tensión en la carga, el disyuntor y el sistema de energía. Esta solución de conmutación probada en campo integra algoritmos de control inteligente con protocolos de comunicación avanzados, lo que garantiza un rendimiento confiable en las subestaciones digitales modernas.
Los disyuntores de alto voltaje de Hitachi Energy son adecuados para conmutación controlada, con tiempos de funcionamiento constantes y características de resistencia dieléctrica dinámica pronunciada y estable.
Aplicación
Conmutación controlada de bancos de condensadores, reactores de derivación, transformadores, cables y líneas no compensados y compensados para minimizar los transitorios de conmutación.
Diseñado para disyuntores monopolares con control de polo independiente.
Para obtener información técnica más detallada sobre Switchsync PWC600, explore los recursosrelacionados
Variantes del producto
La última Switchsync PWC600 está disponible en cuatro variantes distintas, cada una adaptada a aplicaciones de conmutación controlada específicas.
| Aplicación de conmutación controlada | PWC600-M | PWC600-HT | PWC600-HL | PWC600-HLT |
|---|---|---|---|---|
| Banco de condensadores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reactor de derivación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transformador de potencia (objetivos dinámicos con cálculo de flujo residual) | ✔ | ✔ | ||
| Transformador de potencia (objetivos fijos con bloqueo de flujo residual) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cable de alimentación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Línea de transmisión (objetivos dinámicos durante la reconexión automática) | ✔ | ✔ |
- Beneficios
- Características
Reduzca el desgaste eléctrico y la probabilidad de volver a encender el disyuntor.
Evite disparos molestos en equipos conectados a la red debido a corrientes de entrada altas o distorsión del voltaje de la red.
Evite exponer los disyuntores y los equipos de alimentación a sobrevoltajes excesivos de conmutación y, por lo tanto, dañe el aislamiento.
Reduzca significativamente la erosión de contacto en los disyuntores del generador y, a su vez, optimice los costos del ciclo de vida.
Mejore la calidad de la energía y la estabilidad de la red.
¿Por qué Hitachi Energy?
Respaldado por más de 35 años de experiencia técnica con miles de controladores Switchsync entregados en todo el mundo
Combina el controlador y el disyuntor para resolver desafíos complejos de conmutación
Respaldado por expertos locales y globales en todas las fases del proyecto