La tecnología de corriente continua de alta tensión puede ofrecer un control más seguro y optimizado del flujo de carga de una red y un rápido restablecimiento de la energía en caso de una perturbación significativa, incluso de un apagón. Las transmisiones de corriente continua de alta tensión pueden compensar las fluctuaciones de potencia, tensión y frecuencia, por lo que resultan una tecnología ideal para estabilizar un sistema energético. Además, más conexiones de CC contribuirán a reducir las pérdidas del sistema, aumentar la capacidad de transmisión y mejorar la calidad energética.
Actualmente, mejorar la estabilidad de la red es cada vez más importante para los operadores de redes: además, resulta importante abordar el tema considerando las distintas alternativas de inversión en transmisión de energía.
Este seminario web le permitirá comprender mejor cómo nuestras soluciones de corriente continua de alta tensión garantizan la estabilidad de la red. También haremos una demostración de la aplicación Grid Stability App, que revela cómo funciona la tecnología de HVDC para mejorar la estabilidad de la red.
Acompáñenos para conocer cómo la tecnología de HVDC de Hitachi Energy permite aumentar la estabilidad y la capacidad de control de la red, reteniendo la transmisión de electricidad en la red.