HVDC Light® (convertidor de origen de tensión)
Interconexión en Europa y más allá
HVDC Light®, basado en la tecnología VSC (convertidor de voltaje alimentado), está diseñado para transmitir energía subterránea y subacuática, también a largas distancias. Ofrece numerosos beneficios medioambientales que incluyen líneas eléctricas “invisibles”, campos electromagnéticos neutros, cables sin aceite y estaciones de conversión compactas.
HVDC Light® aumenta la confiabilidad de Hitachi Energy, y la tecnología extiende el rango de potencia económico de la transmisión de HVDC a solo algunas decenas de megavatios (MW). En el rango superior, la tecnología ahora alcanza 3,000 MW y ±640 kV, suficiente electricidad como para abastecer a varios millones de hogares y permitir la transmisión de energía a través de más de 2,000 kilómetros. El diseño del sistema permite estaciones de conversión compactas, una gran ventaja para aplicaciones como interconexiones y granjas eólicas en alta mar.
¿Qué es HVDC Light®?
HVDC Light® es rápido de instalar y ofrece alternativas a los sistemas de transmisión de CA convencionales y a las generaciones locales en varios casos, como:
- Conexión de granjas eólicas a redes terrestres
- Conexiones eléctricas subterráneas
- Suministro de energía desde tierra a islas y plataformas marítimas de gas y petróleo
- Conexión de redes asíncronas
- Mecanismo de alimentación del centro de una ciudad
Los servicios públicos están sometidos a una presión extrema para satisfacer la demanda de los consumidores y cumplir con las normativas para un suministro eléctrico de alta calidad a precios competitivos y con bajo impacto medioambiental. Con frecuencia la expansión de la capacidad de transmisión de CA se ve limitada por las normativas de planificación locales y las inquietudes de los residentes locales que se oponen a la instalación de nuevas líneas aéreas.
¿Por qué soluciones de convertidor de origen de tensión HVDC de Hitachi Energy?
La tecnología de convertidor de origen de tensión HVDC de Hitachi Energy ayuda a ampliar la capacidad de transmisión, minimiza el impacto medioambiental y además mejora la calidad de la fuente de alimentación.
- Más de 90 años de experiencia en corriente continua de alta tensión
- Más de 120 proyectos de corriente continua de alta tensión en todo el mundo
- 25 años de experiencia en tecnología de convertidor de origen de tensión HVDC Light®
- Hemos instalado más de la mitad de todos los enlaces VSC HVDC en el mundo
- Exclusivo servicio al cliente y gestión integral de proyectos
- El máximo nivel de integridad