Selecciona tu región e idioma

Menú

HVDC Classic (LCC)

Transmisión de alta potencia

HVDC LCC, de Hitachi Energy, llamada HVDC Classic, se utiliza principalmente para conectar generación remota a través de largas distancias, interconexión de redes y conexiones de CC en red de CA, terrestre o submarina, donde no es posible utilizar métodos convencionales de CA.

Actualmente, hay más de 170 instalaciones de LCC HVDC en distintas partes del mundo. La transmisión HVDC Classic normalmente tiene una potencia nominal de más de 100 megavatios (MW) y muchas están en el rango de 1000 a 12000 MW. 

Con HVDC Classic de Hitachi Energy, es posible transmitir energía en ambas direcciones y respaldar redes de CA existentes para aumentar la solidez, la capacidad de control y la estabilidad de la red.

¿Qué es HVDC Classic?

  • La forma más económica de transmitir energía de alta potencia a través de largas distancias
  • Posibilita la conexión de extensos cables submarinos
  • Aproximadamente el triple de energía en un derecho de paso que con un cable aéreo de CA
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto