Selecciona tu región e idioma

Menú

Tipo transformador de voltaje inductivo SPOF (25-38 kV)

Compacto y robusto

Los transformadores de voltaje inductivo SPOF de clase de distribución nominal para exteriores son de diseños compactos monofásicos y están diseñados para la conexión entre fase y tierra (un solo buje) o fase a fase (diseño de dos bujes) para proporcionar información crítica de medición de voltaje. El sellado hermético del diseño se logra con una amortiguación de gas sobre el aceite para evitar la respiración libre de aire exterior cargado de humedad.

La densidad de flujo del núcleo extremadamente baja permite que el SPOF resista continuamente un voltaje nominal continuo del 110 por ciento y proporcione un 190 por ciento durante 8 horas.  

El SPOF tiene una reputación de rendimiento confiable en servicio con una baja tasa de fallas en el campo que es inferior al promedio de la industria.
 

Aplicaciones

  • Medición de ingresos
  • Control
  • Indicación
  • Protección de relé

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Diseñado para condiciones ambientales diversas, desde climas polares hasta climas desérticos
  • Excelente soporte de ingeniería de aplicaciones que garantiza soluciones óptimas para su proyecto
  • El núcleo de brecha distribuida de baja pérdida garantiza el mejor rendimiento de precisión con las pérdidas de núcleo más bajas durante toda la vida útil
  • Diseño de aceite mínimo ecoeficiente y de tamaño pequeño
  • Máxima fiabilidad y mantenimiento mínimo

Datos básicos de rendimiento

OFICINA  
Instalación Exterior
Diseño Tipo inductivo
Aislamiento Aceite/papel
Voltaje máximo para el equipo 25 - 38 kV
Factor de voltaje (Vf) Hasta 1.9 a 8 horas
Aislantes epoxi cicloalifático
Línea de fuga ≥ 25 mm/kV (mayor longitud a petición)
Condiciones de servicio  
  • Temperatura ambiente
-40 ºC a +40 ºC (estándar)
  • Altitud del diseño
Máximo 1000 m (estándar)
  *Posibilidad de otras temperaturas y altitudes
Precisión Cumple con todas las clases de medición y protección de IEC e IEEE
productImage.imageAlt