Transformador de voltaje inductivo tipo UT 550 kV
Transformador de voltaje inductivo para exteriores con fuelles de acero inoxidable llenos de aceite y carcasas sin pintura
Los transformadores de voltaje inductivos de UT tienen un diseño monofásico y están diseñados para la conexión entre fase y tierra en redes con puntos neutros aislados o con conexión a tierra directa.
La densidad de flujo de núcleo extremadamente baja permite que el UT resista continuamente un voltaje nominal continuo del 110 por ciento y proporcione una clasificación de sobretensión del 190 % durante 8 horas. El sellado hermético del diseño se logra utilizando fuelles de acero inoxidable por encima del aceite para evitar la libre respiración del aire exterior cargado de humedad.
El diseño de núcleo con brecha distribuida ofrece bajas pérdidas y garantiza que la unidad tenga una potencia nominal de carga relativa de alta precisión de 400 VA (ZZ).
Aplicaciones
- Medición de ingresos
- Control
- Indicación
- Protección de relé
¿Por qué Hitachi Energy?
El UT es un transformador de voltaje inductivo muy capaz para soportar condiciones extremas con un excelente registro de servicio. El diseño estándar tiene un aislante de porcelana con aislantes de caucho de silicona disponibles como opción, lo que proporciona un rendimiento aún mejor en entornos muy contaminados. Hitachi Energy ofrece a nuestros usuarios ventajas únicas de la siguiente manera:
- Excelente soporte de ingeniería de aplicaciones que garantiza soluciones óptimas para su proyecto
- Diseñado para condiciones ambientales diversas, desde climas polares hasta climas desérticos
- El núcleo de brecha distribuida de baja pérdida garantiza el mejor rendimiento de precisión con las pérdidas de núcleo más bajas durante toda la vida útil
- Tres bobinados roscados secundarios
Datos básicos de rendimiento
UT | |
---|---|
Instalación | Exterior |
Diseño | Tipo inductivo |
Aislamiento | Aceite/papel |
Voltaje máximo para el equipo | 145 - 525 kV |
Factor de voltaje (Vf) | Hasta 1.9 a 8 horas |
Aislantes | Porcelana (estándar) Caucho de silicona (a petición) |
Línea de fuga | ≥ 25 mm/kV (mayor longitud a petición) |
Condiciones de servicio | |
|
-40 ºC a +40 ºC (estándar) |
|
Máximo 1000 m (estándar) |
*Posibilidad de otras temperaturas y altitudes | |
Precisión | Cumple con todas las clases de medición y protección de IEC e IEEE |
Oferta relacionada
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted