Selecciona tu región e idioma

Menú

Los bloques laminados son superiores a las maderas naturales y las maderas laminadas cruzadas, donde se requiere una mayor estabilidad dimensional, resistencia contra la compresión y propiedades superiores de aislamiento eléctrico. 

La placa precomprimida laminada es básicamente una placa de alta densidad (HD) pegada entre sí para grosores superiores a 8 mm hasta 200 mm. Existe en dos versiones, ya sea con pegamento de poliéster (HDLP) o con pegamento de caseína (HDLC).

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global
Placas laminadas de alta densidad

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted