Figeholm HDLP

 

Tablero de prensado laminado de poliéster de alta densidad Figeholm HDLP es el laminado de prensado más resistente. Se elabora de acuerdo con una receta especial de Figeholm Elboard ® HD y se lamina con resina de poliéster en un proceso seco. 

Figeholm HDLP ofrece la mejor resistencia a la flexión y las mejores propiedades mecánicas en caso de una falla de cortocircuito y, por lo tanto, es preferible para su uso en transformadores, donde se producen las mayores tensiones del material.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
  • Excelencia en materiales
  • Tecnología avanzada para escanear la calidad del tablero de prensa
  • Proveedor aprobado para los principales servicios públicos de todo el mundo
  • Presencia global

Alcance del producto:

  • Transformadores de energía
  • Tamaño máximo de los bloques laminados: hasta 4100 mm x 3100 mm
  • Grosor máximo: 200 mm
Tablero de prensa Figeholm HDLP
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted