Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Cambiadores de derivación de carga tipo UBB

El UBB es un tipo de interruptor selector de cambiador de derivación de carga. Está diseñado para montarse dentro del tanque del transformador, pero muchas de las características y beneficios que nuestros clientes aprecian de nuestra tecnología UZ en el tanque. Esta combinación de las mejores cualidades de ambos tipos de cambiador de tomas hace que el modelo UBB sea único en su diseño y funcionamiento. Diseñada principalmente para transformadores pequeños y medianos, la unidad es compacta y rentable en comparación con los tipos de interruptores de desvío equivalentes de cambiadores de derivación.

Alcance del producto

  • Tecnología base: Convencional, resistencia, dentro del tanque, interruptor selector
  • Aplicaciones comunes: Red, especial

 

  Cambiador de tomas colocado en el punto neutro del devanado Otras colocaciones del cambiador de tomas
Voltaje más alto para el equipo (Um) 76  kV 76  kV
Impulso máximo de rayos (BIL) 350 kV 350 kV
Corriente máx.
3 fases
1 fase (un cambiador de derivación/fase)
500 A
500 A
500 A
500 A
Voltaje máximo de paso 1500 V 1500 V

 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • El tamaño compacto reduce los requisitos generales de espacio en el transformador para garantizar soluciones rentables
  • La filosofía de diseño simple y confiable garantiza menos complejidad para reducir el tiempo y el costo de mantenimiento
  • El sistema de contacto comprobado tiene más de 40 años de experiencia en servicio en más de 25.000 cambiadores de tomas
Product image for: Cambiadores de tomas de carga tipo UBB

Más información

Título del documento Id.
Guía técnica 1ZSE 5492-106
Declaración de conformidad 1ZSC000498-ABP
Formulario de datos de pedidos (.xlsm)
Tenga en cuenta que este es un formulario interactivo, que se puede completar, guardar y enviar por correo electrónico.
1ZSC000498-ACB
Explicaciones del formulario de pedido de datos 1ZSC000498-AAR
Manual del usuario 1ZSE 5492-156
Guía de instalación y puesta en marcha 1ZSE 5492-118
guía de mantenimiento 1ZSE 5492-127
Guía de reparación 1ZSE 5492-130
Lista de piezas de repuesto 1ZSC000562-ACY
   
Accesorios y dispositivos de protección 1ZSC000562-AAD
Unidad de filtro de aceite, tipo HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Unidad de filtro de aceite, tipo OLU 1ZSC000562-AAR

Designación de tipo Número de dibujo
UBBLT 5492 0088-1
UBBRT, UBBDT 5492 0088-2
UBBLN 5492 0088-3
UBBRN, UBBDN 5492 0088-4

El dibujo muestra Número de dibujo
Montaje en pieza activa 5492 0088-8
Herramienta de elevación para montaje activo de piezas 5492 0088-7
Sistema de eje de accionamiento externo 5492 0088-9
Engranaje biselado 5492 0083-1
Accesorios de la sección superior 5492 0088-17
Conexión de la unidad del filtro de aceite a la sección superior 5492 0088-15
Brida recomendada en la cubierta del transformador 5492 0088-11
Válvula de bola 1ZSC000772
Relé de presión 5492 0083-2
Relé de flujo de aceite 1ZSC003527-ABB
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, estándar - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, clase C5-M - Comem 1ZSC003721-AAV
Relé de temperatura 1ZSC003716-AAM
Resistencias de conexión para UBBRN, UBBDN (136 kohm) 5492 0050-27
Resistencias de conexión para UBBRN, UBBDN (204-300 kohm) 5492 0050-28
Resistencias de conexión para UBBRT, UBBDT (136-200 kohm) excepto para 7-13 pos . 5492 0050-19
Resistencias de conexión para UBBRT, UBBDT para 7-13 pos. 5492 0050-34

Título de la película Id.
Cambiadores de pulsaciones por ABB: Basado en tradiciones - orientadas al cambio 1ZSC000717-AAM
Soporte del ciclo de vida: Centros de capacitación 1ZSC000717-ABD
Readaptación del cambiador de machos de roscar: Extensión de la vida útil del transformador 1ZSC000717-ABY
Se trata del compromiso: Soporte del ciclo de vida 1ZSC000717-ACX

Ofertas relacionadas

Más información

T-Sync™ tap-changers

Cambiadores de tomas

Componentes y aislamiento de transformadores

Visite la página web de transformadores

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted