Selecciona tu región e idioma

Menú

La simplicidad insuperable, la accesibilidad conveniente y la ausencia de requisitos para herramientas especiales son el sello distintivo de nuestros cambiadores de tomas de carga convencionales. La filosofía de diseño centrada en el cliente de Hitachi Energy ha resistido el paso del tiempo durante más de 100 años y ha dado como resultado diseños con menos piezas y menores costos de mantenimiento. Además de una mayor confiabilidad, los cambiadores de roscas con menos piezas permiten una reducción considerable en tamaño y costo.

Nuestros cambiadores de tomas de carga convencionales se combinan con unidades de motor resistentes y confiables que se pueden configurar para cumplir con una amplia gama de condiciones ambientales y especificaciones del cliente.

 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en la fabricación de cambiadores de grifos
  • Los materiales de alta calidad garantizan una vida útil más larga
  • Probado por tipo más allá de los estándares internacionales
  • Alta confiabilidad gracias a pocas piezas y baja complejidad en el diseño
  • Mantenimiento fácil
  • Fácil de actualizar de la tecnología convencional a la de vacío en instalaciones existentes

Nuestra oferta

Tipo de resistencia dentro del tanque

Cambiadores de tomas de carga tipo UBB

Cambiadores de derivación de carga tipo UCG

Cambiadores de derivación de carga tipo UCL

UCD type on-load tap-changer

Cambiadores de derivación de carga tipo UCD

Cambiadores de derivación de carga tipo UCC

Cambiadores de tomas de carga convencionales

Cambiadores de tomas de carga tipo UZE

Cambiadores de derivación de carga tipo UZF

Oferta relacionada

Cambiadores de tomas bajo carga en vacío

Mecanismos de accionamiento de motores

Interruptores y cambiadores de derivación desenergizados

Componentes y aislamiento de transformadores

Visite la página web de transformadores