Selecciona tu región e idioma

Menú

El objetivo principal de una unidad de accionamiento de motor eléctrico es conducir el cambiador de tomas de carga conectado o los grandes cambiadores de tomas desenergizados a una toma más alta o más baja de un transformador.

Los cambiadores de tomas de Hitachi Energy se combinan con impulsores de motor robustos y confiables que se pueden configurar para cumplir con una amplia gama de especificaciones del cliente. Desde BUL modular y BUE versátil para cambiadores de derivación de carga en el tanque hasta SMD controlado digitalmente con sistema de monitoreo lógico de derivación (TLMS) integrado para el cambiador de derivación tipo VRLTC.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en fabricación de cambiadores de grifos
  • Los materiales de alta calidad garantizan una vida útil más larga
  • Soluciones comprobadas con décadas de operación de campo exitosa
  • Probado por tipo más allá de los estándares internacionales
  • Alta confiabilidad gracias a pocas piezas y baja complejidad en el diseño
  • Poco o ningún mantenimiento
  • Diseño compacto
Motor-drive mechanisms

Nuestra oferta

Mecanismos de accionamiento del motor tipo BUE

Mecanismos de accionamiento del motor tipo BUL2

Oferta relacionada

Cambiadores de tomas bajo carga en vacío

Cambiadores de tomas de carga convencionales

Interruptores y cambiadores de derivación desenergizados

Componentes y aislamiento de transformadores

Visite la página web de transformadores