Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Mecanismos de accionamiento del motor tipo BUE

El tipo de mecanismo de accionamiento del motor BUE está diseñado para el funcionamiento al aire libre de nuestros cambiadores de tomas de carga en el tanque. El BUE contiene todo el equipo necesario para el funcionamiento del cambiador de tomas. Se puede suministrar una variedad de equipos para satisfacer las solicitudes de los clientes. También se pueden suministrar sistemas de regulación de voltaje y en paralelo para complementar el mecanismo de accionamiento del motor y el cambiador de tomas.

 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Altamente configurable, varios tipos de interruptores de múltiples posiciones
  • Versiones tropicales y árticas
  • Gabinete de aluminio
  • Protección IP56 o superior
  • Referencias de instalaciones de todo el mundo
productImage.imageAlt

Más información

Título del documento Id.
Guía técnica 1ZSE 5483-104

Formulario de datos de pedidos (.xls)

Tenga en cuenta que este es un formulario interactivo, que se puede completar, guardar y enviar por correo electrónico.

1ZSC 5483-110
Explicaciones del formulario de pedido de datos 1ZSC000498-AAS
guía de mantenimiento 1ZSC000498-ABH
Lista de piezas de repuesto 1ZSC000562-ACZ

El dibujo muestra Número de documento
Mecanismo de accionamiento del motor montado en soporte de goma 1ZSC004106-AAH
Mecanismo de accionamiento del motor montado en el soporte de la placa 1ZSC004106-AAJ
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted