Selecciona tu región e idioma

Menú

Interruptores y cambiadores de derivación desenergizados

Nuestros cambiadores de tomas desenergizados son la solución preferida de los fabricantes de transformadores en todo el mundo gracias a su simplicidad y facilidad de instalación. Múltiples disposiciones de plataforma hacen que nuestros diseños sean los cambiadores de tomas desenergizados más compactos del mercado. Con poco o ningún mantenimiento requerido, nuestros cambiadores de tomas desenergizados son la solución ideal tanto para clientes de servicios públicos como industriales. 

La cartera de Hitachi Energy incluye opciones de puenteo, lineales y rotativas, con calificaciones de hasta 4000 A y 1050 kV BIL. También ofrecemos soluciones para transformadores de distribución sumergibles y montados en plataforma y tableros de distribución autónomos operados manualmente.

 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en la fabricación de cambiadores de grifos
  • Los materiales de alta calidad garantizan una vida útil más prolongada
  • Soluciones comprobadas con décadas de operación de campo exitosa
  • Probado por tipo más allá de los estándares internacionales
  • Alta confiabilidad gracias a pocas piezas y baja complejidad en el diseño
  • Poco o ningún mantenimiento
  • Diseño compacto
DTW de-energized tap-changers

Oferta relacionada

Cambiadores de tomas bajo carga en vacío

Cambiadores de tomas de carga convencionales

Mecanismos de accionamiento de motores

Componentes y aislamiento de transformadores

Visite la página web de transformadores