Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Cambiadores de derivación de carga tipo UCC

La familia UC es un grupo de interruptores desviadores con cambiadores de derivación de carga. Vienen en una amplia gama de modelos con una clasificación adecuada para cada aplicación. Están montados dentro del tanque del transformador, suspendidos de la cubierta del transformador. Los tipos UC funcionan con enfriamiento de arco convencional en interruptores desviadores de aceite.

El modelo UCC es el más grande de los tipos UC y es capaz de cumplir con los requisitos más exigentes con una clasificación BIL de 1050 kV y una clasificación de corriente de 1600 A.

Amplíe la vida útil de su transformador y actualice fácilmente a cambiadores de tomas de carga tipo UCC con tecnología de vacío.

Alcance del producto

  • Tecnología base: Convencional, resistencia, dentro del tanque
  • Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial, HVDC

 

  Cambiador de roscar colocado en el punto neutro del devanado Otras colocaciones del cambiador de roscas
Voltaje más alto para el equipo (Um) 300 kV 300 kV
Impulso máximo de rayos (BIL) 1050 kV 1050 kV

Corriente máx.

  • 3 fases
  • 1 fase (un cambiador de tomas/fase)
                    

1600 A

1600 A

1600 A
1600 A

Voltaje máximo del paso 5000 V 5000 V

 

Por qué Hitachi Energy

  • Diseño abierto único para un mantenimiento rápido y fácil
  • Mantenimiento en cualquier posición de la toma y sin desmontar el sistema del eje, eliminando así el riesgo de falla por montaje o alineación inadecuados
  • No se necesita un filtro de aceite en línea
  • Intervalos de mantenimiento insuperables
Cambiadores de derivación de carga tipo UCC
Product image for: Cambiadores de derivación de carga tipo UCC

Más información

Título del documento Id.
Guía técnica 1ZSC000562-AAW
Declaración de conformidad 1ZSC000498-ABN
Formulario de datos de pedidos (.xlsm)
Tenga en cuenta que este es un formulario interactivo, que se puede completar, guardar y enviar por correo electrónico.
1ZSC000498-ACC
Formulario de datos de pedido - explicaciones 1ZSC000498-AAP
Manual del usuario 1ZSE 5492-155
Guía de instalación y puesta en servicio UCC/UCD 1ZSE 5492-117
UCC/UCD guía de mantenimiento 1ZSE 5492-126
Guía de reparación 1ZSE 5492-129
Lista de piezas de repuesto 1ZSC000562-ACX
Accesorios y dispositivos de protección 1ZSC000562-AAD
Unidad de filtro de aceite, tipo HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Unidad de filtro de aceite, tipo OLU 1ZSC000562-AAR

Nivel de aislamiento (kV) Tipo de cambio Conexión Corriente nominal (A) Cantidad de puestos Número de dibujo
380
650
750
1050
L E, N 1200 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 5492 0092-1
R 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 5492 0092-5
D 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 5492 0092-3

El dibujo muestra Número de dibujo
Sistema de eje de accionamiento externo 5492 0083-4
Montaje en pieza activa 5492 0087-1
Sección superior estándar sin unidad de filtro de aceite 5492 0087-2
Sección superior para la unidad de filtro de aceite 5492 0087-3
Sección superior con dos válvulas R1" 5492 0087-4
Válvula de drenaje 5492 0083-10
 Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 130 mm - Cuallitrol 5492 0083-15
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, estándar - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, clase C5-M - Comem 1ZSC003721-AAV
Engranaje biselado (en la sección superior, en forma de T) 5492 0083-19
Engranaje biselado (en la sección superior, en forma de L) 1ZSC004021-AAD
Engranaje biselado (en el sistema de eje de accionamiento externo) 5492 0083-1
Soporte para engranaje cónico (en sistema de eje de accionamiento externo) 5492 999-11
Relé de presión 5492 0083-2
Relé de flujo de aceite 1ZSC003527-ABB
Relé de temperatura 1ZSC003716-AAM
Sensor de temperatura 1ZSC005333-AAF
Sensor de temperatura y relé de presión 5492 0083-34
Carcasa del interruptor Thermo 5492 0083-22

Cantidad de puestos Cantidad máx. de vueltas Cantidad mínima de vueltas
9 5492 0379-1 5492 0382-1
11 5492 0379-2 5492 0382-2
13 5492 0379-3 5492 0382-3
15 5492 0379-4 5492 0382-4
17 5492 0379-9 5492 0382-9
18 5492 0379-10 5492 0382-10

Título de la película Id.
Cambiadores de grifos de Hitachi Energy: Basado en tradiciones - orientadas al cambio 1ZSC000717-AAM
Soporte del ciclo de vida: Centros de capacitación 1ZSC000717-ABD
Se trata del compromiso: Soporte del ciclo de vida 1ZSC000717-ACX

Ofertas relacionadas

Cambiadores de tomas de carga convencionales

T-Sync™ tap-changers

Cambiadores de tomas

Componentes y aislamiento de transformadores

Visite la página web de transformadores

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted