Los cambiadores de tomas de carga tipo UZ son del tipo de compartimiento único en el tanque. El selector y los mecanismos de conmutación se combinan (interruptor selector) y se encuentran en el compartimiento principal con el mecanismo de accionamiento del motor soldado al exterior. La unidad se suministra completamente ensamblada y lista para montarse en el exterior del tanque del transformador.
El mantenimiento y la inspección del cambiador de grifos se simplifican, ya que el acceso a la parte activa del cambiador de grifos es fácil con un panel de puerta grande con bisagras en la parte delantera del compartimento.
Alcance del producto
- Tecnología base: Convencional, resistencia, en el tanque, interruptor selector
- Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial
| Cambiador de roscar colocado en el punto neutro del devanado | Otras colocaciones del cambiador de roscas | |
|---|---|---|
| Voltaje más alto para el equipo (Um) | 145 kV | 145 kV |
| Impulso máximo de rayos (BIL) | 650 kV | 650 kV |
| Corriente máx. 3 fases 1 fase (un cambiador de tomas/fase) |
600 A 600 A |
600 A 600 A |
| Voltaje máximo del paso | 2000 V | 2000 V |
Por qué Hitachi Energy
- El mantenimiento se puede realizar desde el nivel del suelo
- Contactos deslizantes para mayor confiabilidad
- Mantenimiento sin problemas, ya que no hay un sistema de eje para desmontar
- Eléctricamente muy fuerte; rara vez se necesitan resistores de conexión