Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Cambiadores de derivación de carga tipo UZF

Los cambiadores de tomas de carga tipo UZ son del tipo de compartimiento único en el tanque. El selector y los mecanismos de conmutación se combinan (interruptor selector) y se encuentran en el compartimiento principal con el mecanismo de accionamiento del motor soldado al exterior. La unidad se suministra completamente ensamblada y lista para montarse en el exterior del tanque del transformador.

El mantenimiento y la inspección del cambiador de grifos se simplifican, ya que el acceso a la parte activa del cambiador de grifos es fácil con un panel de puerta grande con bisagras en la parte delantera del compartimento. El modelo UZF también cuenta con una pieza activa en ángulo con un panel de acceso en la parte superior del compartimento. Este panel atornillado permite un fácil acceso a las conexiones de los cables del transformador para facilitar la instalación y/o el mantenimiento.

Alcance del producto

  • Tecnología base: Convencional, resistencia, en el tanque, interruptor selector
  • Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial

 

 

Cambiador de roscar colocado en el punto neutro del devanado

Otras colocaciones del cambiador de roscas

Voltaje más alto para el equipo (Um)

145 kV

145 kV

Impulso máximo de rayos (BIL)

650 kV

650 kV

Corriente máx.
3 fases
1 fase (un cambiador de tomas
/fase)

600 A
600 A

600 A
600 A

Voltaje máximo del paso

2000 V

2000 V

 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • El mantenimiento se puede realizar desde el nivel del suelo
  • Contactos deslizantes para mayor confiabilidad
  • Mantenimiento sin problemas, ya que no hay sistema de eje para desmontar
  • Eléctricamente muy fuerte; rara vez se necesitan resistores de conexión
Cambiadores de derivación de carga tipo UZF
Product image for: Cambiadores de derivación de carga tipo UZF

Más información

Título del documento Id.
Guía técnica 1ZSE 5492-104
Declaración de conformidad 1ZSC000498-ABM
Formulario de pedido de datos (desde Ludvika, Suecia)
Tenga en cuenta que este es un formulario interactivo, que se puede completar, guardar y enviar por correo electrónico.
1ZSC 5492-167
Formulario de pedido de datos (desde Alamo, TN, EE. UU.) NOSOTROS 5492 0042-A
Explicaciones de los formularios de datos de pedidos 1ZSC000498-AAN
Manual del usuario 1ZSE 5492-154
Criterios de diseño para el conservador de aceite OLTC tipo UZ 5492 0083-6
Guía de instalación y puesta en marcha 1ZSE 5492-115
guía de mantenimiento 1ZSE 5492-123
Guía de reparación 1ZSE 5492-128
Lista de piezas de repuesto 1ZSC000562-ACU
Accesorios y dispositivos de protección 1ZSC000562-AAD
Unidad de filtro de aceite, tipo HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Unidad de filtro de aceite, tipo OLU 1ZSC000562-AAR

nivel de aislamiento Conexión Tipo de montaje Número de dibujo
200, 250 N, T Atornillado 5492 0090-2
Soldado 5492 0090-6
380 N, T Atornillado 5492 0090-3
Soldado 5492 0090-7
550, 650 N Atornillado 5492 0090-4
Soldado 5492 0090-8
T Atornillado 5492 0090-13
Soldado 5492 0090-14

El dibujo muestra Número de dibujo
Accesorios 5492 0090-9
Accesorios para UZF con unidad de filtro de aceite 5492 0090-16
Accesorios para UZF con calentador de aceite 5492 0090-19
Conservador de aceite para 200 y 250 kV 5492 0090-10
Conservador de aceite para 380 kV 5492 0090-11
Conservador de aceite para 550 y 650 kV 5492 0090-12
Placa de terminales UZE y UZF 5492 853-42
Dos aberturas de conexión FL21 UZF 5492 0090-15
Conexión de la unidad del filtro de aceite a UZ 5492 0090-20
Válvula de bola 5492 0083-14
 Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 130 mm - Cuallitrol 5492 0083-15
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, estándar - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, clase C5M-H - Comem 1ZSC003721-AAV
Relé de temperatura 1ZSC003716-AAM
Sensor de temperatura 1ZSC005333-AAF
Carcasa del interruptor Thermo 5492 0083-27
Carcasa de interruptor Thermo con interruptor 5492 0083-35

Cantidad de puestos Cantidad máx. de vueltas
5 + 5 5492 0399-1
6 + 6 5492 0399-2
7 + 7 5492 0399-3
8 + 8 5492 0399-4
9 + 9 5492 0399-5
10 + 10 5492 0399-6
11 + 11 5492 0399-7
12 + 12 5492 0399-8
13 + 13 5492 0399-9
14 + 14 5492 0399-10

Título de la película Id.
Soporte del ciclo de vida: Centros de capacitación 1ZSC000717-ABD
Se trata del compromiso: Soporte del ciclo de vida 1ZSC000717-ACX

Ofertas relacionadas

Cambiadores de tomas de carga convencionales

T-Sync™ tap-changers

Cambiadores de tomas

Componentes y aislamiento de transformadores

Visite la página web de transformadores

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted