Selecciona tu región e idioma

Menú

Diodos

Hitachi Energy ofrece una amplia gama de diodos de recuperación rápida, diodos de recuperación estándar y diodos de soldadura. 

Características de los dispositivos:

  • placa de 32 a 144 mm
  • 175 A a 13500 A
  • 200 V a 8500 V
  • Interruptor de tanque vivo de evolución libre y tecnología de aleación

Aplicaciones de diodo típicas:

  • Unidades
  • Diodos de sujeción de punto neutro (NPC)
  • Rectificadores de entrada para unidades de CA
  • Electrólisis y fundición de metales

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto