Diodos de recuperación rápida

Los diodos pueden subdividirse en dos clases principales: Diodos rectificadores (recuperación estándar) y diodos rápidos. Los diodos rectificadores generalmente se utilizan para convertir CA (corriente alterna) en CC (corriente continua). Si bien están optimizados para pérdidas de conducción bajas, los diodos rectificadores solo soportan una tensión dinámica moderada en la transición de la conducción al estado de bloqueo.

Los diodos rápidos, por otro lado, son aparatos complementarios a interruptores en CC a CA CA. Cada conmutador (GTO, IGCT o IGBT) requiere un diodo complementario (por ejemplo, para la potencia reactiva de" rueda "libre) para permitir el funcionamiento del sistema de conversión de CC-CA con carga inductiva.

Los diodos rápidos están optimizados para aceptar un alto estrés dinámico (transición rápida de la conducción al estado de bloqueo). Sin embargo, generalmente tienen mayores pérdidas de conducción que los diodos rectificadores. Para cada familia de conmutadores (GTO, IGCT e IGBT), ofrecemos diodos rápidos optimizados para la aplicación del conmutador.

Para descargar e imprimir hojas de datos en formato PDF, haga clic en los números de pieza. 

Número de pieza V RRM  (V) FAVM  (A) I FSM  (kA) Q rr  (μC)  V CC (V) Paquete* (mm) Oferta
4500 1200 25.0  - 2800 94/63
6000 1100 18.0  - 3800 94/63

*Nota: diámetro máximo/diámetro de la pieza del poste

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted