Selecciona tu región e idioma

Menú

Features 19-09-2021

4 min read

Premio Prestigioso al Mejor Papel

Hitachi Energy gana el premio al mejor papel en PCIM Asia 2021
Ceremonia del Premio al Mejor Papel, PCIM Asia 2021
Ceremonia del Premio al Mejor Papel, PCIM Asia 2021

Hitachi Energy se enorgullece de felicitar a Lars Knoll y a los coautores Gianpaolo Romano y Andrei Mihaila, quienes han ganado el premio al mejor papel de PCIM Asia 2021 por su artículo titulado MOSFET SiC Power de 3,3 kV con dieléctrico de puerta de alta k.

El documento describe cómo se investigó y mejoró la contribución del canal de la resistencia general de los MOSFET planos de 3.3 kV mediante el uso de un dieléctrico de puerta de alta k. Describe cómo la contribución del canal podría reducirse significativamente mientras se mantiene una operación superior del diodo del cuerpo bipolar e ilustra cómo se podría demostrar una operación repetitiva confiable y un comportamiento robusto en RB y SCSOA.

“Me siento honrado de recibir este prestigioso premio. Durante varias décadas, hemos estado a la vanguardia de la innovación en electrónica de potencia en Si y SiC, y esta es otra prueba de que continuamos con este legado”, dijo Lars Knoll, director de R&D BiMOS SiC Chips, Semiconductors, Hitachi Energy y autor principal del artículo. “Este gran logro es para el mérito de todos nuestros expertos en semiconductores de potencia que desarrollan constantemente tecnologías avanzadas con la máxima confiabilidad y perfeccionan el arte de la fabricación”.

PCIM (abreviatura de Conversión de energía, Movimiento inteligente) Asia es la exposición y conferencia líder de China para especialistas en electrónica de energía y sus aplicaciones y calidad de energía. El evento ofrece a investigadores, desarrolladores y expertos de la industria y el mundo académico la oportunidad de ver los últimos desarrollos en componentes y sistemas de electrónica de potencia, y de analizar e intercambiar visiones sobre futuros sistemas, dispositivos y tecnologías de electrónica de potencia.

A través de sus premios anuales Best Paper and Young Engineer Awards, PCIM Asia ha honrado contribuciones sobresalientes durante más de diez años y apoya a jóvenes talentos en la industria de la electrónica de potencia.

La junta asesora de PCIM Asia eligió las inscripciones ganadoras de este año de más de 60 artículos presentados para la Conferencia y Exposición de PCIM Asia que se llevó a cabo en Shenzhen del 9 al 11 de septiembre de 2021, y los ganadores del Premio al Mejor Papel y Jóvenes Ingenieros fueron galardonados el primer día de la conferencia y exhibición. En la conferencia de este año, Hitachi Energy , Semiconductors, presentó cuatro artículos, una presentación de foro de movilidad electrónica, y destacó sus últimos avances tecnológicos en su stand en el área de movilidad electrónica de la exposición.

MOSFET de potencia SiC de 3,3 kV con compuerta dieléctrica de alta k.

Los MOSFET SiC Power de 3,3 kV, llamados módulo SiC LinPak, permitirán un flujo de energía más eficiente en los trenes eléctricos y tranvías; estos dispositivos llevan a las personas al trabajo. Permitir una operación confiable y de eficiencia mejorada de los accionamientos de media tensión en motores eléctricos reducirá el consumo de energía de uno de los sistemas eléctricos más grandes del mundo, lo que afectará significativamente el ahorro de energía en todo el mundo.

SiC es un semiconductor de banda ancha con propiedades clave que lo hace extremadamente atractivo para aplicaciones en electrónica de potencia. Usando la mayor resistencia del campo eléctrico, la capacidad de temperatura más alta y la mejor conductividad térmica, los MOSFET SiC tienen densidades de potencia mucho más altas que sus contrapartes Si (silicio). Además, dado que los dispositivos ahora son más eficientes, los MOSFET de alto voltaje (es decir, 3,3 kV y más) son posibles. Estas mejoras significan que se mejora la eficiencia del sistema de conversión de energía, se logra una huella más pequeña y los requisitos de enfriamiento son mucho más bajos. El nuevo SiC LinPak permite una mayor frecuencia de conmutación, lo que reduce significativamente los requisitos de filtrado. Esto hace que la curva de ondas de salida sea mucho más suave, protegiendo el motor girado por la unidad.

Lars Knoll, jefe de I+D BiMOS SiC Chips, Semiconductors, Hitachi Energy
Lars Knoll, jefe de I+D BiMOS SiC Chips, Semiconductors, Hitachi Energy