EXCOUNT
Contadores de sobretensión y monitores de sobretensión para supresores de sobretensión
Con nuestra familia de productos de última generación EXCOUNT , Hitachi Energy cuenta con la gama completa de contadores y monitores para satisfacer todas las necesidades de los clientes, desde el recuento de operaciones de descarga simples (EXCOUNT-C ) hasta la medición de corriente de fuga (EXCOUNT-I ), el monitoreo y diagnóstico inalámbricos remotos (EXCOUNT-II ) y el monitoreo, diagnóstico y análisis en tiempo real en línea (EXCOUNT-III ).
¿Por qué Hitachi Energy?
- Diseño de cortocircuito seguro comprobado
- No se agrega voltaje al voltaje residual del supresor
- Sin mantenimiento
- Fácil de instalar
- Fácil de usar
Descripción general del producto
| EXCOUNT-C | EXCOUNT-I | EXCOUNT-II | EXCOUNT-III | |
|---|---|---|---|---|
| Registro de sobretensiones | ||||
| - Cantidad de impulsos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| - Clasificación de amplitud de impulso | Sí | Sí | ||
| - Medición de la amplitud del impulso | Sí (también disponible sin) |
|||
| - Marca de tiempo | Sí | Sí | ||
| - Profundidad de las ondas | Sí (también disponible sin) |
|||
| - Análisis avanzado de sobretensiones | Sí (también disponible sin) |
|||
| Medición de corriente | ||||
| - Corriente total | Sí (también disponible sin) |
Sí | Sí | |
| - Corriente de fuga resistiva | Sí (también disponible sin) |
Sí | ||
| - Estimación de sobretensión | Sí (también disponible sin) |
|||
| - Monitoreo en tiempo real en línea | Sí | |||
| Mostrar | 6 dígitos, contador electromecánico |
6 dígitos, Ch-LCD |
Lectura remota, conectividad de PC | Monitoreado remotamente a través de la conexión de red |
| Fuente de alimentación | No corresponde | Panel solar | Panel solar y sonda de campo | 100-250 voltios, CA (50-60 Hz) o CC, máx. 5 vatios, máx. 0,1 A |