Selecciona tu región e idioma

Menú

Supresores de sobretensión de media tensión

Los supresores de sobretensiones se utilizan para proteger equipos eléctricos contra todo tipo de sobretensiones causadas por operaciones de conmutación o por rayos. Hitachi Energy cuenta con más de 100 años de experiencia en el diseño y la fabricación de supresores de sobretensión y dispositivos de protección.

Los supresores de sobretensión de Hitachi Energy están fabricados con resistencias de óxido metálico sin separación de electrodos, moldeados directamente en una carcasa de silicona, de color gris, y diseñados y probados de conformidad con las normas IEC 60099-4 e IEC 62848-1.
 

Protección contra sobretensiones para una amplia gama de aplicaciones

  • Redes ferroviarias de CA/CC
  • Tablero de distribución MV AIS & GIS
  • Transformadores
  • Protección del sistema de cables
  • Redes de distribución

Oferta especial

  • Unidad de prevención de chispas para supresor de sobretensiones de distribución
  • Dispositivo limitador de tensión (limitador de tensión híbrido) para redes CC de tracción CC
  • Soluciones de monitoreo de sobretensiones

Nuestra oferta

Oferta relacionada

Supresores de sobretensión de alta tensión