Dispositivo limitador de tensión para sistema CC de tracción CC

El dispositivo limitador de voltaje HVL consiste en la conexión paralela de un supresor de sobretensiones de metal-óxido (MO) sin espacios de chispas y dos tiristores conectados antiparalelos. Las sobretensiones transitorias causadas por rayos y operaciones de conmutación en el sistema están limitadas por el supresor de MO. Si se producen sobretensiones durante un período más prolongado (milisegundos a horas) debido a fallas en el sistema o por motivos operativos, los tiristores se disparan para limitar los voltajes de contacto. Tan pronto como ocurre una transición de corriente cero, los tiristores cortan el flujo de corriente y se restaura la condición original. Todo el dispositivo está moldeado en silicona, diseñado y probado de acuerdo con EN 50122-1 (IEC 62128-1), EN 50123-5 (IEC 61992-5), EN 50526-1 (IEC 62848-1).

Los equipos limitadores de tensión se utilizan para evitar tensiones de contacto no permitidas en el sistema de tracción de CC en condiciones normales de funcionamiento y de fallo al unir el circuito de retorno de un sistema de ferrocarril de CC al sistema de puesta a tierra o a las piezas conductoras expuestas.

Los dispositivos limitadores de voltaje están disponibles para voltajes de disparo nominales de 60 V y 120 V.
 

Aplicaciones

  • HVL compila la funcionalidad VLD-O (operación normal) y VLD-F (falla) en el rango de corriente especificado

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
  • Producción propia de resistencias de óxido metálico (MO)
  • Diseño mecánicamente fuerte
  • Carcasa de silicona resistente a  los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
  • El HVL del dispositivo limitador de voltaje no requiere fuente de alimentación

Datos básicos de rendimiento

    HVL-60 HVL-120
Voltaje de disparo normal V 60 120
Corriente de resistencia de CC corto tiempo CC a 100 ms - recuperable kA 2.1 2.1
Corriente de resistencia de CC corto tiempo CC a 100 ms - no recuperable kA 20 20
Corriente de descarga (pulg.) kA 25 25
Impulso de alta corriente con onda 8/20 μs kA 80 80
Impulso de alta corriente con onda 10/350 μs Como 12 12

 

Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted