Interruptor de sobretensión enchufable POLIM-D.PI-2/-3
Supresor enchufable para distribución de clase IEC alta (DH) para Sistemas de CA de hasta 52 kV
Supresor de sobretensiones con resistores de óxido metálico (MO) sin huecos de chispas moldeados directamente con caucho de silicona, en un revestimiento metálico a prueba de tacto, diseñado y probado de acuerdo con IEC 60099-4.
El supresor se aplica a los sistemas de conos internos de acuerdo con DIN EN 50181 y DIN 47637.
El supresor está disponible en tamaños de cono 2 y 3. Se utiliza para la protección segura del transformador y el tablero de distribución revestido de metal contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
Aplicaciones
- Transformadores
- Tablero de distribución de media tensión con aislamiento de gas
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Producción propia de resistores de óxido metálico (MO)
- Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
- Fácil de instalar
- Sin mantenimiento
- Fácil de rastrear con el sistema de monitoreo SAM 3.0
Datos básicos de rendimiento
| POLIM-D..PI-2 | POLIM-D..PI-3 | ||
|---|---|---|---|
| Voltaje máximo del sistema (Us) | kV | 52 | 52 |
| Voltaje continuo a través del supresor (Uc) | kVrms | 4 – 42 | 24 – 42 |
| Voltaje nominal del supresor (Ur) | kVrms | 5 – 52,5 | 30 – 52,5 |
| Corriente de descarga nominal (pulg.) | kPico | 10 | 10 |
| Tamaño del cono | 2 | 3 |
Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.