Supresor de sobretensiones POLIM-K
Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona de nivel bajo (SL) de la Estación IEC para Sistemas de CA de hasta 52 kV
POLIM-K es un supresor de sobretensiones con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispa moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 60099-4 y que cumple con el requisito de ANSI/IEEE C62.11. POLIM-K también tiene otras certificaciones:
- Impacto y vibración probados según IEC 61373
- Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado de acuerdo con EN 45545-2
Se utiliza para la protección segura de sistemas de media tensión contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
Aplicaciones
- Transformador de distribución de media tensión
- Transformador de media tensión montado en poste
- Cable de media tensión y terminación de cable
- Tablero y tablero de distribución de media tensión con aislamiento de aire
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Producción propia de resistores de óxido metálico (MO)
- Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
- Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
- Sin mantenimiento
- Estable contra impactos y vibraciones
Datos básicos de rendimiento
| POLIM-K | ||
|---|---|---|
| Voltaje máximo del sistema (Us) | kV | 52 |
| Voltaje continuo a través del supresor (Uc) | kVrms | 4-44 |
| Voltaje nominal del supresor (Ur) | kVrms | 5-55 |
| Corriente de cortocircuito (Is) | kGrupos | 50 |
| Corriente de descarga nominal (pulg.) | kPico | 10 |
| Clasificación de energía térmica (Wth) | kJ/kV (Ur) | 4.5 |
| Carga a corto plazo especificada (SSL) | Nm | 250 |