Selecciona tu región e idioma

Menú

Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona de media estación (SM) IEC para Sistemas de CA de hasta 72 kV

POLIM-S...N es un supresor de sobretensiones con resistores de óxido metálico (MO) sin huecos de chispas moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 60099-4; y cumple con los requisitos de ANSI/IEEE C62.11. POLIM-S...N también tiene otras certificaciones:

  • Impacto y vibración probados según IEC 61373
  • Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado según EN 45545-2

Se utiliza para la protección segura de sistemas de media tensión contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
 

Aplicaciones

  • Transformador de potencia, terminal de media tensión, punto estrella
  • Transformador de horno de arco
  • Motor de media tensión
  • Generador de energía de gran tamaño
  • Sistemas de tracción: instalaciones fijas
  • Material rodante y trenes de alta velocidad
  • Capacitadores y bancos de condensadores, alta capacidad

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
  • Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
  • Vida útil del diseño de más de 30 años
  • Producción propia de resistencias de óxido metálico (MO)
  • Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
  • Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
  • Diseño mecánicamente fuerte
  • Sin mantenimiento
  • Estable contra impactos y vibraciones
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

    Política-S..N
Voltaje máximo del sistema (Us) kV 72
Voltaje continuo a través del supresor (Uc) kVrms 4-44
Voltaje nominal del supresor (Ur) kVrms 5-55
Corriente de descarga nominal (pulg.) kPico 10
Corriente de cortocircuito (Is) kGrupos 50
Clasificación de energía térmica (Wth) kJ/kV (Ur) 8.0
Carga a corto plazo especificada (SSL) Nm 3840

 

Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.