Selecciona tu región e idioma

Menú

Unidad de prevención de chispas (SPU)

Reducir los peligros de incendios forestales que pueden ser causados por los supresores de sobretensiones sobrecargados térmicamente

La unidad de prevención de chispas (SPU) está diseñada para los supresores de sobretensiones que se instalan en áreas de riesgo de incendios forestales. Monitorea la corriente y la carga térmica del supresor de sobretensiones. En caso de sobrecarga térmica, interrumpe el flujo de corriente y desconecta el supresor de sobretensiones, evitando así cualquier arco, chispa o expulsión de partículas calientes que puedan tener el potencial de iniciar un incendio forestal.

Cuando se opera, la SPU proporciona una indicación que es fácilmente visible desde el nivel del suelo, de modo que el supresor puede reemplazarse con una indicación visual. Sin embargo, dicha operación significa que no se puede realizar la función protectora del supresor de sobretensiones y, por lo tanto, el equipo de línea está expuesto al riesgo a menos que el supresor y la SPU se identifiquen y reemplacen. Para facilitar este proceso de monitoreo, la SPU también puede equiparse con un dispositivo de monitoreo inalámbrico.

Los supresores de sobretensiones de media tensión equipados con SPU de Hitachi Energy están aprobados para la exención de desconexión de vegetación de acuerdo con CalFire (Reglamentación de California). También se consideran libres de chispas según la clase A de la norma australiana AS 1307.2.

Indicador inalámbrico de SPU

El Indicador de SPU Inalámbrica se puede ensamblar alrededor de la SPU y puede transmitir la información sobre el estado de la SPU (operativa o disparada), su ubicación geográfica, la hora del evento de disparo, así como el estado de sus baterías a los clientes a través de redes de comunicación inalámbrica de largo alcance, para facilitar una mejor planeación del mantenimiento y sustitución de los terminales.

Aplicaciones
 

  • Para usar con supresores de sobretensiones de Hitachi Energy en redes de distribución de media tensión
  • Especialmente hecho para áreas con riesgo de incendios forestales
  • Para áreas remotas a las que es difícil acceder para la inspección de líneas o que se inspeccionan de manera irregular

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión
  • Diseño único y patentado
  • Producción interna de resistores de óxido metálico (MO)
  • Aprobado para exención de autorización de vegetación de acuerdo con la reglamentación de CalFire
  • Fácil de instalar
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
Spark prevention unit (SPU)

Datos básicos de rendimiento

   
Corriente de descarga nominal en Pico de 10 KA
Impulso de alta corriente Ihc (4/10 μs) Pico de 100 kA
Condiciones de servicio:  
Temperatura ambiente del aire Tamb −40 a +55 °C
Altitud hasta 1800 m (para altitudes más altas, comuníquese con Hitachi Energy)
Frecuencia del voltaje del sistema 40 a 62 Hz
Detalles del indicador inalámbrico  
Comunicación LoRaWAN
Rango de comunicación

Hasta 5 km en áreas urbanas

Hasta 15 km en áreas rurales

Más información

Part of categoryPress Release
Digital technology to prevent environmental fires

Hitachi Energy launches digital wildfire prevention technology for a resilient grid

30-11-2022 | 2 min read

Video: Indicador inalámbrico para la unidad de prevención de chispas (SPU)

Video de la BBC - Humanización de la energía: combatir los incendios forestales con innovación en Australia

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted