Supresor de sobretensiones POLIM-H.SD
Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona para sistema CC de tracción CC de hasta 3 kV con CC-B
POLIM-H...SD es un disipador de sobretensiones con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispa moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 62848-1 / EN 50526-1. POLIM-H...SD también tiene otras certificaciones:
- Impacto y vibración probados según IEC 61373
- Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado de acuerdo con EN 45545-2
Se utiliza para proteger de forma segura el sistema de tracción de CC contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
Los supresores también cumplen con los requisitos para las funciones A1/A2 de acuerdo con la recomendación VDV 525:
- A1: protección contra sobretensión del equipo conectado al voltaje de suministro de tracción
- A2: protección contra sobretensión para aparatos conectados a los rieles de funcionamiento
Aplicaciones
- Sistemas de tracción: instalaciones fijas
- Existencias rodantes
- Equipo en instalaciones de corriente continua
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Producción propia de resistores de óxido metálico (MO)
- Capacidad de manipulación de alta resistencia a la energía
- Diseño mecánicamente fuerte
- Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
- Sin mantenimiento
- Estable contra impactos y vibraciones
Datos básicos de rendimiento
POLIM-H...SD | ||
---|---|---|
Clase CC | CC-B | |
Voltaje continuo a través del supresor (Uc=Ur) | kV CC | 0,14-4,2 |
Corriente de cortocircuito (Is) | kA CC | 40 |
Capacidad de transferencia de carga (Qt) | Como | 2.5 |
Clasificación de energía térmica (Wth) | kJ/kV (Ur) | 9.5 |
Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.