Supresor de sobretensiones POLIM-D
Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona de alto nivel de distribución (DH) IEC para Sistemas de CA de hasta 52 kV
POLIM-D es un disipador de sobretensiones con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispa moldeados directamente en carcasa de silicona, en color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 60099-4; y cumple con el requisito de ANSI/IEEE C62.11. Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado de acuerdo con EN 45545-2.
Se utiliza para la protección segura de sistemas de media tensión contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
Aplicaciones
- Transformador de distribución de media tensión
- Transformador de media tensión montado en poste
- Cable de media tensión y terminación de cable
- Trampa de línea del reactor y del portador de línea eléctrica (PLC)
- Otros equipos de distribución de media tensión
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Producción propia de resistores de óxido metálico (MO)
- Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
- Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
- Sin mantenimiento
Datos básicos de rendimiento
| POLIM-D | ||
|---|---|---|
| Voltaje máximo del sistema (Us) | kV | 52 |
| Voltaje continuo a través del supresor (Uc) | kVrms | 4-36 |
| Voltaje nominal del supresor (Ur) | kVrms | 5-45 |
| Corriente de descarga nominal (pulg.) | kPico | 10 |
| Clasificación de transferencia de carga (Qth) | Como | 1.1 |
Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.