Selecciona tu región e idioma

Menú

Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona para sistema CC de tracción CC de hasta 3 kV con CC-B

POLÍTICA-H ..-. D es un supresor de sobretensiones con resistores de óxido metálico (MO) sin huecos de chispa moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 62848-1 y EN 50526-1. POLÍTICA-H ..-. D también cumple con los siguientes estándares:

  • Impacto y vibración probados según IEC 61373
  • Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado de acuerdo con EN 45545-2

Este supresor de sobretensiones se utiliza para proteger el sistema de tracción de CC contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.

Los supresores también cumplen con los requisitos para las funciones A1/A2 de acuerdo con la recomendación VDV 525:

  • A1: protección contra sobretensión del equipo conectado al voltaje de suministro de tracción
  • A2: protección contra sobretensión para aparatos conectados a los rieles de funcionamiento


Aplicaciones

  • Sistemas de tracción: instalaciones fijas
  • Material rodante y trenes de alta velocidad 
  • Equipo en instalaciones de corriente continua    


¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
  • Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
  • Vida útil del diseño de más de 30 años
  • Producción propia de resistores de óxido metálico (MO)
  • Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
  • Capacidad de alta resistencia a la energía
  • Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
  • Sin mantenimiento
  • Diseño mecánicamente fuerte
  • Estable contra impactos y vibraciones
  • Tren de alta velocidad probado

Datos básicos de rendimiento

    POLÍTICA-H..-.D
Clase CC   CC-B
Voltaje continuo a través del supresor (Uc=Ur) kV  CC 1.0-5.0
Corriente de cortocircuito (Is) kA CC 40
Capacidad de transferencia de carga (Qt) Como 2.5
Clasificación de energía térmica (Wth) kJ/kV (Ur) 9.5

 

Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.