Selecciona tu región e idioma

Menú

Supresor de sobretensiones POLIM-C.N

Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona para estaciones IEC de nivel bajo (SL) para Sistemas de CA de hasta 7,5 kV

POLIM-C..N es un supresor de sobretensiones con resistores de óxido metálico (MO) sin espacios de chispas moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 60099-4; y cumple con el requisito de ANSI/IEEE C62.11. Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado según EN 45545-2.

Se utiliza para la protección segura de sistemas de media tensión contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
 

Aplicaciones

  • Motores de bajo voltaje
  • Electrónica eléctrica
  • Cubierta de cable de alto voltaje
  • Componentes del equipo secundario de bajo voltaje

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
  • Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
  • Vida útil del diseño de más de 30 años
  • Producción propia de resistencias de óxido metálico (MO)
  • Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
  • Carcasa de silicona resistente a los rayos UV
  • Sin mantenimiento

Datos básicos de rendimiento

    POLIM-C..N
Voltaje máximo del sistema (Us) kV 7.5
Voltaje continuo a través del supresor (Uc) kVrms 0,9-7,5
Voltaje nominal del supresor (Ur) kVrms 1.13-9.38
Corriente de descarga nominal (pulg.) kPico 10
Clasificación de energía térmica (Wth) kJ/kV (Ur) 4.4