Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona para estaciones IEC de nivel bajo (SL) para Sistemas de CA de hasta 72 kV

POLIM-I...N es un amortiguador de sobretensión con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispas moldeados directamente en carcasa de silicona, en color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 60099-4; y cumple con el requisito de ANSI/IEEE C62.11. POLIM-I...N también tiene otras certificaciones:

  • Impacto y vibración probados según IEC 61373
  • Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado según EN 45545-2

Se utiliza para la protección segura de sistemas de media tensión contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
 

Aplicaciones

  • Generador de tamaño mediano
  • Sistema de tracción: instalación fija
  • Existencias rodantes

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
  • Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
  • Vida útil del diseño de más de 30 años
  • Producción propia de resistencias de óxido metálico (MO)
  • Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
  • Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
  • Diseño mecánicamente fuerte
  • Sin mantenimiento
  • Estable contra impactos y vibraciones

Datos básicos de rendimiento

    Política I..N
Voltaje máximo del sistema (Us) kV 72
Voltaje continuo a través del supresor (Uc) kVrms 4-44
Voltaje nominal del supresor (Ur) kVrms 5-55
Corriente de cortocircuito (Is) kGrupos 40
Corriente de descarga nominal (pulg.) kPico 10
Clasificación de energía térmica (Wth) kJ/kV (Ur) 5.0
Carga a corto plazo especificada (SSL) Nm 2240

 

Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted