El supresor de sobretensiones POLIM-H..-.

Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona de alta tensión (SH) de tipo IEC para CA CA de hasta 72 kV

POLIM-H ..-.. es un amortiguador de sobretensión con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispa moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 60099-4; y cumple con los requisitos de ANSI/IEEE C62.11. POLIM-H ..-.. también cumple con los siguientes estándares:

  • Impacto y vibración probados según IEC 61373
  • Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado según EN 45545-2

Este supresor de sobretensiones se utiliza para la protección de sistemas de voltaje medio contra sobretensiones de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.


Aplicaciones

  • Transformador de potencia, terminal de media tensión, punto estrella
  • Transformador de horno de arco
  • Generador de energía de gran tamaño
  • Sistemas de tracción: instalaciones fijas
  • Material rodante y trenes de alta velocidad
  • Capacitadores y bancos de condensadores, alta capacidad


¿Por qué Hitachi Energy?

 

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
  • Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
  • Vida útil del diseño de más de 30 años
  • Producción propia de resistencias de óxido metálico (MO)
  • Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
  • Capacidad de alta resistencia a la energía
  • Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
  • Sin mantenimiento
  • Diseño mecánicamente fuerte
  • Estable contra impactos y vibraciones
  • Tren de alta velocidad probado

Datos básicos de rendimiento

    POLÍTICA-H..-.
Voltaje máximo del sistema (Us) kV 72
Voltaje continuo a través del supresor (Uc) kVrms 4-44
Voltaje nominal del supresor (Ur)  kVrms 5-55
Corriente de cortocircuito (Is)  kBrazos 65
Corriente de descarga nominal (pulg.) kPico 20
Clasificación de transferencia de carga repetitiva (Qrs) Como (C) 2.8
Clasificación de energía térmica (Wth) kJ/kV (Ur) 12
Carga a corto plazo especificada (SSL) Nm 4000

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted