Selecciona tu región e idioma

Menú

EXCOUNT-C es un sencillo contador de sobretensiones con todos los elementos esenciales para una fácil instalación y la más alta seguridad del personal.

El contador no requiere mantenimiento, funciona con la corriente de sobretensión y es adecuado para todas las condiciones climáticas y de temperatura.
 

Aplicaciones

  • Para usar con todas las marcas y tipos de supresores sin espacio

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Diseño de cortocircuito seguro comprobado 
  • No se agrega voltaje al voltaje residual del supresor 
  • Sin mantenimiento
  • Fácil de instalar
  • Fácil de leer desde una distancia segura

Datos básicos de rendimiento

    EXCOUNT-C 
Condiciones climáticas   Diseño hermético sellado, IP67
Capacidad de cortocircuito según IEC 60099-4 kA 65
Fuente de alimentación   Corriente de impulso
Registro de sobretensiones: Umbral de recuento mínimo kA 1,5 (8/20 nosotros)