Contador de sobretensiones EXCOUNT-I
Un contador de sobretensiones con función básica de medición de corriente de fuga
EXCOUNT-I es capaz de registrar de manera sensible sobretensiones en combinación con la corriente de fuga total. Los valores se muestran digitalmente en una pantalla electrónica.
La medición EXCOUNT-I de la corriente de fuga total se inicia activando un diodo sensible a la luz en el sensor utilizando un puntero láser estándar. Sin arriesgar la seguridad del personal, esto iniciará el EXCOUNT-I para luego mostrar el valor promedio en miliamperios.
Aplicaciones
- Para usar con todas las marcas y tipos de supresores sin espacio
¿Por qué Hitachi Energy?
- Diseño de cortocircuito seguro comprobado
- No se agrega voltaje al voltaje residual del supresor
- Capaz de detectar picos de rayos tan bajos como 10 A
- Alternar la función entre el recuento de sobretensión y la corriente de fuga iniciada por el puntero LED
- Sin mantenimiento
- Fácil de instalar
- Fácil de leer desde una distancia segura
Datos básicos de rendimiento
| EXCOUNT-I | ||
|---|---|---|
| Condiciones climáticas | Diseño hermético sellado, IP67 | |
| Capacidad de cortocircuito según IEC 60099-4 | kA | 65 |
| Umbral de recuento mínimo | A | 10 |
| Fuente de alimentación | Celdas solares incorporadas (Alternativa de batería para uso en interiores) |
|
| Rango de medición de la corriente de fuga total | mApico | 0,1 - 50 |
| Medición del rango de frecuencia | Hz | 48 - 62 Hz |