Monitor de sobretensión EXCOUNT-II
Un monitor avanzado de detención de sobretensiones para monitoreo inteligente y registro de sobretensiones en redes de alto voltaje
EXCOUNT-II es un sistema completo de monitoreo de supresores de sobretensiones. Permite registrar la cantidad de descargas observadas por el supresor, así como su amplitud con marca de tiempo, junto con la medición de la corriente de fuga total y la corriente resistiva a través del supresor. Los datos permiten el análisis de diagnóstico del rendimiento del amortiguador y el estado de salud a lo largo del tiempo como parte de un enfoque de red inteligente para la confiabilidad del sistema.
Aplicaciones
- Para usar con todas las marcas y tipos de supresores sin huecos
¿Por qué Hitachi Energy?
- Diseño de cortocircuito seguro comprobado
- No se agrega voltaje al voltaje residual del supresor
- Monitoreo completo de la salud de la subestación y los supresores de sobretensiones
- Capaz de detectar picos de rayos tan bajos como 10 A
- Transferencia de datos a través de comunicación por radio desde una distancia segura
- Sin mantenimiento
- Fácil de instalar
- Fácil de usar
Datos básicos de rendimiento
| EXCOUNT-II | ||
|---|---|---|
| Condiciones climáticas | Sensor | Diseño hermético sellado, IP67 |
| Capacidad de cortocircuito según IEC 60099-4 | kA | 65 |
| Umbral de recuento mínimo | A | 10 |
| Fuente de alimentación | Celdas solares incorporadas (Alternativa de batería para uso en interiores) |
|
| Rango de medición de la corriente de fuga total | mApico | 0,2 - 12 |
| Rango de medición de corriente de fuga resistiva | uPico | 10 - 2000 |
| Medición del rango de frecuencia | Hz | 48 - 62 Hz |
| Lectura | Lectura remota por transceptor |
Descargar software:
Hitachi Energy mejora continuamente el software EXCOUNT-II. Si tiene una versión anterior, descargue la nueva versión para obtener las ventajas de la actualización.
El software está disponible por separado para diferentes sistemas operativos. Asegúrese de usar la versión correcta.
Instrucciones de instalación
1. Descomprima el archivo en una carpeta temporal (p. ej., C:\\Temp).
2. Haga doble clic en el archivo setup.exe en su carpeta temporal.
3. La instalación comenzará y simplemente seguirá las instrucciones en la pantalla.
¡Nota! La nueva instalación sobrescribirá cualquier programa EXCOUNT-II instalado existente, pero todos los datos del monitor guardados no se verán afectados.
Software EXCOUNT-II para Windows 7 y Vista versión 2.2.5.110 (Software, zip, 16,47 MB)
¡Nota! Solo para transceptores de la versión 4.1.1 o posterior
Instalación y uso
Debido a la configuración de seguridad de MS Windows, el usuario debe tener derechos de administración completos sobre la PC para permitir la instalación y el uso del software. Además, el software debe ejecutarse como administrador. Al primer uso, es importante instalar los controladores de software como se describe en el manual del usuario utilizando el siguiente archivo de controlador USB.
Controlador USB para todos los sistemas operativos
Controladores de software para la configuración de la conexión USB adecuada para todos los sistemas operativos.
Controlador USB (zip, 0,26 MB)
¡Nota! Solo para transceptores de la versión 4.1.1 o posterior.
Descargar software:
Más información
-
Lectura remota y análisis estadístico
La lectura remota proporciona una mayor seguridad del personal en comparación con los contadores convencionales. Con una distancia de comunicación de hasta 60 m (120 m con antena externa), la persona no necesariamente tiene que estar dentro del perímetro de la subestación, por lo que se ahorra la necesidad de disponer permisos de entrada o de que el personal capacitado eléctricamente realice el trabajo. EXCOUNT-II es nuestro producto de primera línea que combina estilos sobresalientes con las características más amplias y potentes. Se incluye una variedad de características de conteo de sobretensiones junto con todas las funciones esenciales de medición de corriente de fuga. EXCOUNT-II permite a los usuarios realizar un seguimiento de los sobrevoltajes en la red, así como proporcionar
monitoreo del estado en línea de los supresores. Los datos medidos pueden transferirse a una computadora para análisis estadísticos. En EXCOUNT-II se incluye un software especialmente diseñado que facilita la descarga de los datos medidos del transceptor y permite el análisis y la presentación de informes de la información recopilada.
Registro de sobretensiones
EXCOUNT-II hace más que solo contar los picos. También registra la fecha y la hora, así como la amplitud de la sobretensión cada vez que el supresor ha descargado una corriente superior a 10 A. La medición de la amplitud y el tiempo proporciona al usuario una mejor información sobre los sobrevoltajes en la red y el funcionamiento del supresor de sobretensión.