Selecciona tu región e idioma

Menú

Supresor de sobretensiones con aislamiento de gas AZ

Supresor de sobretensiones para tablero de distribución con aislamiento de gas para voltaje del sistema de hasta 550 kV

El supresor de sobretensiones con aislamiento de gas AZ está construido a partir de una pila de resistores de óxido metálico (MO) extremadamente no lineales conectados en serie en un gabinete metálico bajo gas SF 6presurizado. El diseño especial con bloques de campo alto permite reducir el tamaño del supresor de sobretensiones, lo cual es un factor importante para el GIS.

Estos supresores de sobretensiones están diseñados y probados según IEC 62271-203 e IEC 60099-4.

Los supresores de sobretensiones se utilizan para proteger el aislamiento del tablero de distribución con aislamiento de gas, así como los cables de conexión y transformadores contra sobrevoltajes transitorios de rayos y conmutación.

El sistema de monitoreo de sobretensiones SAM 3.0 es capaz de registrar sobretensiones sensibles de rayos y conmutación en combinación con la corriente de fuga total. Los valores se muestran digitalmente en una pantalla electrónica. Consta de un sensor de corriente con longitudes de cable seleccionables y un dispositivo de visualización que puede montarse aparte del supresor.
 

Aplicaciones

  • Protección del tablero de distribución con aislamiento de gas 
  • Protección de cables 
  • Protección de transformadores
  • Protección del tablero de distribución híbrido

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión 
  • Soporte de aplicaciones locales y globales de Hitachi Energy  
  • Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
  • Vida útil del diseño de más de 30 años
  • Producción propia de resistencias de óxido metálico (MO)
  • Diseño compacto debido al gradiente de alto voltaje
  • Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
  • Alta capacidad de absorción de energía
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

   AZ04E  AZ041  AZ14 AZ32M AZ32H
Producto GIS de Hitachi Energy  ELK-04C ELK-04  ELK-14  ELK-3C  ELK-3 
Clase (acc.to IEC 60099-4)  SM-SH SM-SH  SM-SH   SH SH 
Voltaje máximo del sistema (Us), kV 145 170 300 420 550 
Voltaje continuo a través del supresor (Uc), kV  58-96 125-173 58-202 211-317 288-374
Voltaje nominal del supresor (Ur), kV  72-120 156-216 72-252 264-396 360-468 
Fases por recinto 3 3 1 1 1