EXLIM. con alojamiento en porcelana, amortiguador
Una familia de supresores de alta resistencia para descarga de línea de clase 2 a 5 y voltaje del sistema de hasta 800 kV
EXLIM es una familia de supresores alojados en porcelana que ofrecen protección segura contra sobrevoltajes. Se instalan en todo el mundo y en todos los climas. La amplia base de referencia es testimonio de su desempeño respetado. Los supresores EXLIM se prueban según IEC 60099-4 y ANSI/IEEE C62.11. Además, cumplir con los estándares específicos del cliente. Aplicable a aplicaciones de UHV (Ultra alto voltaje).
Aplicaciones
- Protección del equipo de la subestación
- Transformadores y reactores
- Bancos de condensadores
- Requisito de cargas mecánicas altas
- Cables
- Protección de corriente continua de alta tensión
¿Por qué Hitachi Energy?
- Costo mínimo de mantenimiento
- Diseño mecánico y eléctrico personalizable
- Fácil de instalar
Datos básicos de rendimiento
| R | Q-E | Q-D | P | T | ||
| Voltaje del sistema | kV | 52 - 170 | 52 - 245 | 170 - 420 | 52 - 550 | 245 - 800 |
| Tensión nominal | kV | 42 - 168 | 42 - 228 | 132 - 420 | 42 - 444 | 180 - 624 |
| Corriente de descarga nominal | kPico | 10 | 10 | 10 | 15/10 | 10/15/20 |
| Clase de descarga de línea | Clase | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Resistencia mecánica (SSL) | Nm | 7 500 | 7 500 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Más información
- Producción interna de bloques de ZnO
El componente más importante para los supresores de sobretensiones son los bloques ZnO, los varisores. Apilado en el centro del supresor de sobretensiones, el varistor es el corazón del supresor de sobretensiones. El varistor consiste en una mezcla de óxido de tinta y otros polvos metálicos que se mezclan y prensan en bloques cilíndricos.
Hitachi Energy fabrica varisadores ZnO con control total del proceso, desde la materia prima hasta los varisadores terminados caracterizados eléctricamente. Un alto grado de automatización y una gran cantidad de pruebas de calidad en todas las etapas, desde la materia prima hasta los bloques de ZnO, aprobados para la fabricación de supresores, garantizan que cumplan con los datos establecidos.
Se han realizado pruebas de tipo para cada tamaño de varistor ZnO. Cada varistor se verifica mediante pruebas rigurosas, más allá de los requisitos estándar IEC & ANSI:
Pruebas en bloques ZnO
Prueba de resistencia de energía en todos los bloques: los bloques pasan tres ciclos de prueba de energía con enfriamiento intermedio. En cada ciclo, la energía inyectada supera ampliamente la capacidad de energía de impulso único. Los bloques con capacidad de energía insuficiente se rechazan automáticamente.
Clasificación de todos los bloques
Los bloques se clasifican a 1 mA (d.c.) y 10 kA (8/20 μs) y los voltajes residuales se imprimen en cada bloque junto con una identificación de lote. Por último, todos los bloques se inspeccionan visualmente.
Pruebas de vida acelerada en muestras
Las pérdidas de energía después de 1000 horas calculadas a partir de una prueba con una duración más corta (aproximadamente 300 horas) a una temperatura elevada de 115 °C a 1,05 veces Uc no excederán las pérdidas al inicio de la prueba. Los lotes en los que aparecen bloques no aprobados son rechazados.
Impulse las pruebas actuales en las muestras
Los bloques están sujetos a impulsos de corriente alta (4/10 μs) e impulsos de corriente de larga duración (2 500 μs) de amplitudes que verifican los datos del catálogo.
Lea más sobre las pruebas de bloques ZnO aquí (enlace al archivo pdf)